Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XS & XT
Bild av XSAV12801TF Schneider Electric

XSAV12801TF

Green premium brand logo
Bild av XSAV12801TF Schneider Electric
XSAV12801TF
Green premium brand logo

Varvtalsvakt 120-3000puls, -40grader C

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110709278
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XS
    serienamn
    Applikation
    typ av sensor
    Induktiv givare
    enhetsapplikation
    Rotationskontroll
    sensornamn
    XSA
    sensordesign
    Cylindrisk M30
    storlek
    81 mm
    typ av kontakthus
    Fast
    anpassad för montage i metall
    Skärmad
    material
    Metall
    kapslingsmaterial
    Nickel pläterad mässing
    typ av utsignal
    Diskret
    inkopplinssätt
    2-tråds
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    10 mm
    digital utgångsfunktion
    1 NC
    utgång kretstyp
    AC/DC
    elektrisk anslutning
    Kabel
    kabellängd
    2 m
    [Us] driftspänning
    24...210 V DC
    24...240 V AC 50/60 Hz
    brytförmåga i mA
    5...200 mA DC
    5...350 mA AC
    IP-kapslingsklass
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    Teknisk data
    kabeltyp
    M30 x 1.5
    avkänningsyta
    Sett framifrån
    frontmaterial
    PPS
    justerbart frekvensområde
    120…3000 cyc/mn
    arbetszonen
    0…8 mm
    differentiell resa
    3...15% av Fr
    repeternoggrannhet
    3% av Sr
    kabelkomposition
    2 x 0.34 mm²
    trådisoleringsmaterial
    PvR
    status lysdiod
    Utgångs status: 1 LED (Röd)
    nivåer matningsspänning
    20…264 V AC/DC
    maximum residual current
    1,5 mA öppet tillstånd
    switchfrekvens
    <= 800 Hz
    maximum voltage drop
    <5,7 V (sluten)
    startfördröjning
    9 s Standard
    märkning
    CE
    längd på gänga
    57 mm
    höjd
    30 mm
    längd
    81 mm
    produktens vikt
    0,3 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    UL
    CSA
    CCC
    omgivningstemeperatur vid drift
    -40…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…85 °C
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • kinesiska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XS1L/M/N..., XS2L/M/N..., XS3P..., XS4P... and XSAV... inductive proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XS... inductive proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    XSAV... inductive proximity switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XSAV... Cross references of sensors for rotation monitoring. (Version 01)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XSAV... inductive proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XS...Iinductive proximity switches, Product End-of-Life Instructions (Version 2.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /