Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XS & XT
Bild av XSEC1071300 Schneider Electric

XSEC1071300

Bild av XSEC1071300 Schneider Electric
XSEC1071300

Induktivgivare 12-48VDC sl

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110343908
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XS
    serienamn
    Allmänt ändamål
    typ av sensor
    Induktiv givare
    specifik produktanvändning
    -
    sensornamn
    XSE
    sensordesign
    Form 26 x 26 x 45
    storlek
    45 mm
    typ av kontakthus
    Fast
    kapslingsmaterial
    Plast
    typ av utsignal
    Diskret
    inkopplinssätt
    2-tråds
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    10 mm
    digital utgångsfunktion
    1 NO
    elektrisk anslutning
    Kabel
    kabellängd
    2 m
    [Us] driftspänning
    12...48 V DC
    brytförmåga i mA
    3...100 mA
    IP-kapslingsklass
    IP67
    Teknisk data
    anpassad för montage i metall
    Skärmad
    material
    Plast
    frontmaterial
    Plast
    utgång kretstyp
    DC
    kabelkomposition
    2 x 0.5 mm²
    trådisoleringsmaterial
    PvR
    nivåer matningsspänning
    10…58 V DC
    switchfrekvens
    <= 1000 Hz
    märkning
    CE
    djup
    26 mm
    höjd
    45 mm
    bredd
    26 mm
    Miljö
    produktcertifieringar
    CCC
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25…70 °C
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • franska
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XSEC... Inductive proximity sensors with protection against the strong magnetic fields (Version 05)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XS1/2/3/4/5/6/7/8/9/A/C/D/E/G/L/P/R... inductive proximity switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-21
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /