Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Preventa XU
Bild av XSZPCT10 Schneider Electric

XSZPCT10

E-nummer: 3880698

Bild av XSZPCT10 Schneider Electric
XSZPCT10
E-nummer: 3880698

Kablerat kontaktdon för XUSLP - M12 - kabel 10m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119016568
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Preventa Safety detection
    tillbehör / separat beteckning
    M12 hon kontakt med kabel
    tillbehör / separat typ
    Förkablad anslutning
    tillbehör / separat kategori
    Anslutningstillbehör
    produktkompatibilitet
    XUSLP
    tillbehör / separat destination
    Säkerhets ljusridå sändare
    kabellängd
    10 m
    Teknisk data
    elektrisk anslutning
    1 kontaktdon hona M12, 5 stift
    produktens vikt
    0,7 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,700 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,400 dm
    Förpackning 1 bredd
    1,500 dm
    Förpackning 1 längd
    1,600 dm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk1
    • engelska1
    • franska1
    • italienska1
    • portugisiska1
    • spanska1
    • tyska1
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 7.9 MB
    Datum 2009-02-28
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.