Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XS & XT
Bild av XT130B1PCL2 Schneider Electric

XT130B1PCL2

E-nummer: 3848414

Bild av XT130B1PCL2 Schneider Electric
XT130B1PCL2
E-nummer: 3848414

Kapacitiv givare - XT1 - cylindrisk M30 - mässing - Sn=10 mm - cable 2 mm

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119025935
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XT
    Typ av sensor
    Kapacitiv givare
    specifik produktanvändning
    Detektering av isolerade eller ledande material
    sensornamn
    XT1
    sensordesign
    Cylindrisk M30
    storlek
    70 mm
    Konstruktion
    Fast
    anpassad för montage i metall
    Skärmad
    material
    Metall
    kapslingsmaterial
    Nickel pläterad mässing
    typ av utsignal
    Diskret
    inkopplinssätt
    4-tråds
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    10 mm
    digital utgångsfunktion
    1 NC + 1 NO
    utgång kretstyp
    DC
    digital utgångstyp
    PNP
    elektrisk anslutning
    Kabel
    kabellängd
    2 m
    [Us] driftspänning
    24 V DC med polaritetsskydd
    maximal svarstid
    5 ms
    IP-kapslingsklass
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    IP67 överensstämmer med IEC 60947-5-2
    Teknisk data
    ISO gänga
    M30 x 1.5
    avkänningsyta
    Sett framifrån
    [Sa] garanterat avstånd
    0…7,2 mm
    justerbart område
    2…20 mm
    differentiell resa
    < 0.2 x Sr
    repeternoggrannhet
    < 0.1 x Sr
    trådisoleringsmaterial
    PVC
    status lysdiod
    Utgångs status indikering: 1 LED (gul)
    gränser matningsspänning
    12…30 V DC
    maximal restström
    0,1 mA öppet tillstånd
    skyddstyp
    Kortslutningsskydd
    switchfrekvens
    <= 150 Hz
    maximalt spänningsfall
    <2 V (sluten)
    strömförbrukning
    < 15 mA
    maximal fördröjning first up
    30 ms
    maximal fördröjning återhämtning
    5 ms
    maximal switchnings ström
    200 mA
    märkning
    CE
    ställ in
    Känslighet med potentiometer
    längd på gänga
    55 mm
    längd
    70 mm
    produktens vikt
    0,27 kg
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60947-5-2
    produktcertifieringar
    CETLus
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…70 °C
    vibrationsbeständighet
    10 gn amplitude = 1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    motstånd mot elektrostatisk urladdning
    4 kV kontakt överensstämmer med IEC 61000-4-2
    8 kV luft överensstämmer med IEC 61000-4-2
    motstånd mot elektromagnetiska fält
    3 V/m överensstämmer med IEC 61000-4-3
    motstånd mot snabba transienter
    2 kV överensstämmer med IEC 61000-4-4
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    284 g
    Förpackning 2 vikt
    7,356 kg
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska1
    • engelska3
    • franska2
    • spanska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Capacitive proximity sensors OsiSense XT (Version 1.0)
    Beskrivning
    Selection guide, general, references, characteristics, schemes, adjustment, setting-up and dimensions.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3 MB
    Datum 2017-09-19
    Beskrivning
    Selection guide, general, references, characteristics, schemes, adjustment, setting-up and dimensions.
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 273.3 KB
    Datum 2013-09-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XT1/2/7... capacitive proximity switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 533.5 KB
    Datum 2018-03-13
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XT130B1PCL2 : XT130B1PCL2_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XT130B1PCL2_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    XT130B1PCL2_ROHS_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.