Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XU
Bild av XU5N18PP341D Schneider Electric

XU5N18PP341D

E-nummer: 3847253

Green premium brand logo
Bild av XU5N18PP341D Schneider Electric
XU5N18PP341D
E-nummer: 3847253
Green premium brand logo

Fotocell - XU5 - direkt avkänning - Sn=0.10m - 12..24VDC - M12

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110853728
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    serienamn
    Applikation mat och dryck
    elektronisk sensortyp
    Fotocell
    sensornamn
    XU5
    sensordesign
    Cylindrisk diam 22 mm med krage
    avkänningssystem
    Direktavkännande
    material
    Rostfritt stål
    typ av siktlinje
    Axelriktning
    typ av utsignal
    Diskret
    typ av nät
    DC
    inkopplinssätt
    3-tråds
    digital utgångstyp
    PNP
    digital utgångsfunktion
    1 Br eller 1 Sl programmerbar
    elektrisk anslutning
    1 kontaktdon hane M12, 4 stift
    specifik produktanvändning
    -
    emission
    Infrarött direktavkännande
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    0,1 m direktavkännande
    Teknisk data
    kapslingsmaterial
    Rostfritt stål : 304 CU
    linsmaterial
    PMMA
    maximalt känselavstånd
    0,15 m
    utgångstyp
    Solid state
    addera till utgång
    Without
    påbyggnadsingång
    Programmering
    status lysdiod
    1 LED (green) for supply on
    1 LED (yellow) for output state
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC with reverse polarity protection
    gränser matningsspänning
    10…30 V DC
    brytförmåga i mA
    <= 100 mA (overload and short-circuit protection)
    switch frekvens
    <= 500 Hz
    maximalt spänningsfall
    <1.5 V (closed state)
    strömförbrukning
    <= 30 mA no-load
    maximal fördröjning first up
    15 ms
    maximal svarstid
    1 ms
    maximal fördröjning återhämtning
    1 ms
    ställ in
    Utan bakgrundsbortbländning
    diameter
    18 mm
    längd
    72 mm
    produktens vikt
    0,065 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    CE
    CSA
    UL
    omgivningstemperatur vid drift
    -25…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    25 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    68 g
    Förpackning 1 höjd
    6,6 cm
    Förpackning 1 bredd
    9,4 cm
    Förpackning 1 längd
    4,2 cm
    Förpackning 2 vikt
    977 g
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska2
    • engelska7
    • franska2
    • italienska1
    • portugisiska1
    • spanska1
    • tyska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Photo-electric sensors OsiSense XU (Version 1.0)
    Beskrivning
    Catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 34.2 MB
    Datum 2014-10-28
    Beskrivning
    Catalogue
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XU•M/N/P/S... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    Beskrivning
    CSA certificate of compliance
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 44.3 MB
    Datum 2000-12-13
    Beskrivning
    CSA certificate of compliance
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Storlek 301 B
    Datum 1997-05-15
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XU.P18... / XU.N18... Cylindrical photo-electric sensor design 18 (Version A08)
    Beskrivning
    Photo-electric sensors: cylindrical M18 x 1 threaded. Installation precaution, electrical installation.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 306.6 KB
    Datum 2000-11-01
    Beskrivning
    Photo-electric sensors: cylindrical M18 x 1 threaded. Installation precaution, electrical installation.
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 227.9 KB
    Datum 2018-03-13
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XU5N18PP341D : Fotocell - XU5 - direkt avkänning - Sn=0.10m - 12..24VDC - M12
    Beskrivning
    Fotocell - XU5 - direkt avkänning - Sn=0.10m - 12..24VDC - M12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Fotocell - XU5 - direkt avkänning - Sn=0.10m - 12..24VDC - M12
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 174 KB
    Datum 2011-12-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 281.5 KB
    Datum 2017-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XU5N18PP341D : Fotocell - XU5 - direkt avkänning - Sn=0.10m - 12..24VDC - M12
    Beskrivning
    Fotocell - XU5 - direkt avkänning - Sn=0.10m - 12..24VDC - M12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Fotocell - XU5 - direkt avkänning - Sn=0.10m - 12..24VDC - M12
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.