Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XU
Bild av XU8M18MA230 Schneider Electric

XU8M18MA230

E-nummer: 3849094

Green premium brand logo
Bild av XU8M18MA230 Schneider Electric
XU8M18MA230
E-nummer: 3849094
Green premium brand logo

Fotocell - XU8 - Bakgrundsbortbländning - Sn=0.12m - 24..240VAC/DC - kabel 2m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110736441
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    serienamn
    Allmänt ändamål singelmode
    elektronisk sensortyp
    Fotocell
    sensornamn
    XU8
    sensordesign
    Cylindrisk diam 22 mm med krage
    avkänningssystem
    Direktavkännande med bakgrundsbortbländning
    material
    Metall
    typ av siktlinje
    Axelriktning
    typ av utsignal
    Diskret
    typ av nät
    AC/DC
    inkopplinssätt
    2-tråds
    digital utgångsfunktion
    1 NO
    elektrisk anslutning
    Kabel
    kabellängd
    2 m
    specifik produktanvändning
    -
    emission
    Infrarött direktavkännande med bakgrundsbortbländning
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    0,12 m direktavkännande med bakgrundsbortbländning
    Teknisk data
    kapslingsmaterial
    Nickel pläterad mässing
    linsmaterial
    PMMA
    maximalt känselavstånd
    0,12 m
    utgångstyp
    Solid state
    addera till utgång
    Utan
    trådisoleringsmaterial
    PvR
    status lysdiod
    1 LED (gul) för utgångs status
    [Us] driftspänning
    24...240 V AC/DC
    gränser matningsspänning
    20…264 V AC/DC
    maximal restström
    1,5 mA öppet tillstånd
    brytförmåga i mA
    10...200 mA (används med en 0,4 A snabb säkring i serie med lasten)
    switch frekvens
    <= 25 Hz
    maximalt spänningsfall
    <6 V (slutet tillstånd)
    maximal fördröjning first up
    300 ms
    maximal svarstid
    20 ms
    maximal fördröjning återhämtning
    20 ms
    ställ in
    Justerbar känslighet
    diameter
    18 mm
    längd
    82 mm
    produktens vikt
    0,15 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    CSA
    UL
    CE
    omgivningstemperatur vid drift
    −25…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP67 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,133 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska3
    • engelska9
    • franska4
    • italienska3
    • portugisiska3
    • spanska3
    • tyska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Photo-electric sensors OsiSense XU (Version 1.0)
    Beskrivning
    Catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 34.2 MB
    Datum 2014-10-28
    Beskrivning
    Catalogue
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    universal AC/DC XU2M, XU5M, XU8M, XU9M\pre-cabled\line of sight along case axis (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwf
    1.1 KB
    dxf
    17.4 KB
    wmf
    1.9 KB
    dwg
    26.5 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 46.7 KB
    Datum 2005-01-13
    Filer i dokument
    dwf
    1.1 KB
    dxf
    17.4 KB
    wmf
    1.9 KB
    dwg
    26.5 KB
    universal AC/DC XU2M, XU5M, XU8M, XU9M\pre-cabled\line of sight along case axis (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwf
    1.9 KB
    dxf
    31.5 KB
    wmf
    4.3 KB
    dwg
    31.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 68.9 KB
    Datum 2005-01-13
    Filer i dokument
    dwf
    1.9 KB
    dxf
    31.5 KB
    wmf
    4.3 KB
    dwg
    31.2 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XU•M/N/P/S... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    Beskrivning
    CSA certificate of compliance
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 44.3 MB
    Datum 2000-12-13
    Beskrivning
    CSA certificate of compliance
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Storlek 301 B
    Datum 1997-05-15
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 216.4 KB
    Datum 2001-02-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 227.9 KB
    Datum 2018-03-13
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XU8M18MA230 : XU8M18MA230_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XU8M18MA230_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    XU8M18MA230_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 174 KB
    Datum 2011-12-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 281.5 KB
    Datum 2017-11-01
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.