Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XU
Bild av XUAH0203 Schneider Electric

XUAH0203

E-nummer: 3847200

Bild av XUAH0203 Schneider Electric
XUAH0203
E-nummer: 3847200

Fotocell - XUA - sändare - 12..24VDC - kabel 2m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110427141
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    serienamn
    Applikation sammansättning
    elektronisk sensortyp
    Photo-electric sensor transmitter
    sensornamn
    XUA
    sensordesign
    Cylindrisk diam 22 mm med krage
    avkänningssystem
    Envägs (sändare+mottagare)
    material
    Metall
    typ av siktlinje
    Axelriktning
    typ av nät
    DC
    inkopplinssätt
    3-tråds
    elektrisk anslutning
    Kabel
    kabellängd
    2 m
    emission
    Infrarött envägs (sändare+mottagare)
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    2 m envägs (sändare+mottagare) behöver en mottagare
    Teknisk data
    kapslingsmaterial
    Nickel pläterad mässing
    linsmaterial
    PMMA
    påbyggnadsingång
    Test genom emission brytare
    kabel sammansättning
    3 x 0.14 mm²
    trådisoleringsmaterial
    PvR
    kabeldiameter
    3,5 mm
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC med polaritetsskydd
    gränser matningsspänning
    10…30 V DC
    strömförbrukning
    <= 15 mA
    maximum delay first up
    20 ms
    ställ in
    Utan bakgrundsbortbländning
    diameter
    8 mm
    längd
    48 mm
    produktens vikt
    0,05 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    CE
    CULus
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −30…70 °C
    vibrationsbeständighet
    7 gn, amplitud = +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    IP65 överensstämmer med IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    50 g
    Förpackning 1 höjd
    6,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    4,3 cm
    Förpackning 1 längd
    9,6 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S01
    Förpackning 2 antal enheter
    24
    Förpackning 2 vikt
    1,398 kg
    Förpackning 2 höjd
    15 cm
    Förpackning 2 bredd
    15 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska4
    • engelska4
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUAH0203 : XUAH0203_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XUAH0203_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    XUAH0203_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 174 KB
    Datum 2011-12-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 281.5 KB
    Datum 2017-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUAH0203 : XUAH0203_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    XUAH0203_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    XUAH0203_REACH_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.