Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XU
Bild av XUAH0515 Schneider Electric

XUAH0515

E-nummer: 3847243

Bild av XUAH0515 Schneider Electric
XUAH0515
E-nummer: 3847243

Fotocell - XUA - direkt avkänning - Sn=0.05m - 12..24VDC - kabel 2m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110427165
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    serienamn
    Applikation sammansättning
    elektronisk sensortyp
    Fotocell
    sensornamn
    XUA
    sensordesign
    Cylindrisk diam 22 mm med krage
    avkänningssystem
    Direktavkännande
    material
    Metall
    typ av siktlinje
    Axelriktning
    typ av utsignal
    Diskret
    typ av nät
    DC
    inkopplinssätt
    3-tråds
    digital utgångstyp
    PNP
    digital utgångsfunktion
    1 NO
    elektrisk anslutning
    Kabel
    kabellängd
    2 m
    specifik produktanvändning
    -
    emission
    Infrarött direktavkännande
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    0,05 m direktavkännande
    Teknisk data
    kapslingsmaterial
    Nickel pläterad mässing
    linsmaterial
    PMMA
    maximalt känselavstånd
    0,06 m
    utgångstyp
    Solid state
    addera till utgång
    Utan
    kabel sammansättning
    3 x 0.14 mm²
    trådisoleringsmaterial
    PvR
    kabeldiameter
    3,5 mm
    status lysdiod
    1 LED (gul) för utgångs status
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC med polaritetsskydd
    gränser matningsspänning
    10…30 V DC
    brytförmåga i mA
    <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
    switch frekvens
    <= 1000 Hz
    maximum voltage drop
    <1 V (slutet tillstånd)
    strömförbrukning
    <= 25 mA ingen last
    maximum delay first up
    20 ms
    maximal svarstid
    0,5 ms
    maximum delay recovery
    0,5 ms
    ställ in
    Utan bakgrundsbortbländning
    diameter
    8 mm
    längd
    47 mm
    nettovikt
    0,015 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    CE
    CULus
    omgivningstemperatur vid drift
    −25…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −30…70 °C
    vibrationsbeständighet
    7 gn, amplitud = +/- 1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP65 överensstämmer med IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    50 g
    Förpackning 1 höjd
    3,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    9 cm
    Förpackning 1 längd
    11 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S01
    Förpackning 2 antal enheter
    24
    Förpackning 2 vikt
    1,39 kg
    Förpackning 2 höjd
    15 cm
    Förpackning 2 bredd
    15 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska4
    • engelska4
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUAH0515 : XUAH0515_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XUAH0515_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    XUAH0515_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 174 KB
    Datum 2011-12-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 281.5 KB
    Datum 2017-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUAH0515 : XUAH0515_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    XUAH0515_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    XUAH0515_REACH_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.