Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XU
Bild av XUB1BNANL2 Schneider Electric

XUB1BNANL2

E-nummer: 3847158

Green premium brand logo
Bild av XUB1BNANL2 Schneider Electric
XUB1BNANL2
E-nummer: 3847158
Green premium brand logo

Fotocell - XUB - reflex - Sn=4m - 12..24VDC - kabel 2m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110148770
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    serienamn
    Allmänt ändamål singelmode
    elektronisk sensortyp
    Fotocell
    sensornamn
    XUB
    sensordesign
    Cylindrisk diam 22 mm med krage
    avkänningssystem
    Reflex
    material
    Metall
    typ av siktlinje
    Axelriktning
    typ av utsignal
    Diskret
    typ av nät
    DC
    inkopplinssätt
    3-tråds
    digital utgångstyp
    NPN
    digital utgångsfunktion
    1 NO
    elektrisk anslutning
    Cable
    kabellängd
    2 m
    specifik produktanvändning
    -
    emission
    Infrarött Reflex
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    4 m Reflex behöver mottagare XUZC50
    Teknisk data
    kapslingsmaterial
    Nickel pläterad mässing
    linsmaterial
    PMMA
    maximalt känselavstånd
    5,5 m Reflex
    utgångstyp
    Solid state
    addera till utgång
    Without
    trådisoleringsmaterial
    PvR
    status lysdiod
    1 LED (yellow) for output state
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC with reverse polarity protection
    gränser matningsspänning
    10…36 V DC
    brytförmåga i mA
    <= 100 mA (overload and short-circuit protection)
    switch frekvens
    <= 500 Hz
    maximalt spänningsfall
    <1.5 V (closed state)
    strömförbrukning
    35 mA ingen last
    maximal fördröjning first up
    15 ms
    maximal svarstid
    1 ms
    maximal fördröjning återhämtning
    1 ms
    ställ in
    Utan bakgrundsbortbländning
    diameter
    18 mm
    längd
    46 mm
    Miljö
    produktcertifieringar
    CSA
    CE
    UL
    omgivningstemperatur vid drift
    -25…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP67 double insulation conforming to IEC 60529
    IP65 double insulation conforming to IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,108 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,420 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,970 dm
    Förpackning 1 längd
    1,320 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk10
    • svenska3
    • engelska8
    • franska3
    • italienska2
    • portugisiska2
    • spanska2
    • tyska2
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 65 KB
    Datum 2012-03-02
    Beskrivning
    CSA certificate of compliance
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Storlek 301 B
    Datum 1997-05-15
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 286.3 KB
    Datum 2005-07-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 227.9 KB
    Datum 2018-03-13
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    XUB... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    Beskrivning
    Supplier's declaration of conformity to Australian regulations
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 579.4 KB
    Datum 2016-01-22
    Beskrivning
    Supplier's declaration of conformity to Australian regulations
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUB1BNANL2 : XUB1BNANL2_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XUB1BNANL2_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    XUB1BNANL2_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 174 KB
    Datum 2011-12-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 281.5 KB
    Datum 2017-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUB1BNANL2 : Fotocell - XUB - reflex - Sn=4m - 12..24VDC - kabel 2m
    Beskrivning
    Fotocell - XUB - reflex - Sn=4m - 12..24VDC - kabel 2m
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Fotocell - XUB - reflex - Sn=4m - 12..24VDC - kabel 2m
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.