Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XU
Bild av XUB2BKSNM12T Schneider Electric

XUB2BKSNM12T

E-nummer: 3847130

Green premium brand logo
Bild av XUB2BKSNM12T Schneider Electric
XUB2BKSNM12T
E-nummer: 3847130
Green premium brand logo

Fotocell - XUB - sändare - 12..24VDC - M12

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110149616
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    serienamn
    Allmänt ändamål singelmode
    elektronisk sensortyp
    Fotoelektrisk sensorsändare
    sensornamn
    XUB
    sensordesign
    Cylindrisk diam 22 mm med krage
    avkänningssystem
    Envägs (sändare+mottagare)
    material
    Metall
    typ av siktlinje
    Axelriktning
    typ av utsignal
    Diskret
    typ av nät
    DC
    inkopplinssätt
    3-tråds
    elektrisk anslutning
    1 kontaktdon hane M12, 4 stift
    specifik produktanvändning
    -
    emission
    Infrarött envägs (sändare+mottagare)
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    15 m envägs (sändare+mottagare) behöver en mottagare
    Teknisk data
    kapslingsmaterial
    Nickel pläterad mässing
    linsmaterial
    PMMA
    maximalt känselavstånd
    20 m envägs (sändare+mottagare)
    utgångstyp
    Solid state
    påbyggnadsingång
    Test genom emission brytare
    status lysdiod
    1 LED (grön) för matning till
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC med polaritetsskydd
    gränser matningsspänning
    10…36 V DC
    brytförmåga i mA
    <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
    switch frekvens
    <= 500 Hz
    maximalt spänningsfall
    <1,5 V (slutet tillstånd)
    strömförbrukning
    35 mA ingen last
    maximal fördröjning first up
    15 ms
    maximal svarstid
    1 ms
    maximal fördröjning återhämtning
    1 ms
    ställ in
    Utan bakgrundsbortbländning
    diameter
    18 mm
    längd
    60 mm
    produktens vikt
    0,05 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    UL
    CSA
    CE
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP65 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
    IP67 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
    IP69K dubbel isolerad överensstämmer med DIN 40050
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    51 g
    Förpackning 2 vikt
    1,39 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska3
    • engelska5
    • franska2
    • italienska2
    • portugisiska2
    • spanska2
    • tyska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Photo-electric sensors OsiSense XU (Version 1.0)
    Beskrivning
    Catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 34.2 MB
    Datum 2014-10-28
    Beskrivning
    Catalogue
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 286.3 KB
    Datum 2005-07-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUB2BKSNM12T : XUB2BKSNM12T_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XUB2BKSNM12T_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    XUB2BKSNM12T_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 174 KB
    Datum 2011-12-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 281.5 KB
    Datum 2017-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUB2BKSNM12T : XUB2BKSNM12T_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    XUB2BKSNM12T_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    XUB2BKSNM12T_REACH_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.