Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XU
Bild av XUB5ANAWM12 Schneider Electric

XUB5ANAWM12

Bild av XUB5ANAWM12 Schneider Electric
XUB5ANAWM12

Fotocell M18 SN=0.6M NPN sl

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110156744
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    serienamn
    Allmänt ändamål singelmode
    elektronisk sensortyp
    Fotocell
    sensornamn
    XUB
    sensordesign
    Cylindrisk diam 22 mm med krage
    avkänningssystem
    Direktavkännande
    material
    Plast
    typ av siktlinje
    90° lateral
    typ av utsignal
    Diskret
    typ av nät
    DC
    inkopplinssätt
    3-tråds
    digital utgångstyp
    NPN
    digital utgångsfunktion
    1 NO
    elektrisk anslutning
    1 kontaktdon hane M12, 4 stift
    specifik produktanvändning
    -
    emission
    Infrarött direktavkännande
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    0,6 m direktavkännande
    Teknisk data
    kapslingsmaterial
    PBT
    linsmaterial
    PMMA
    maximalt känselavstånd
    0,8 m direktavkännande
    utgångstyp
    Solid state
    addera till utgång
    Utan
    trådisoleringsmaterial
    PvR
    status lysdiod
    1 LED (Gul) för utgångs status
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC med polaritetsskydd
    nivåer matningsspänning
    10…36 V DC
    brytförmåga i mA
    <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
    växlingsfrekvens
    <= 500 Hz
    maximum voltage drop
    <1,5 V (slutet tillstånd)
    strömförbrukning
    35 mA ingen-last
    maximum delay first up
    15 ms
    maximum delay response
    1 ms
    maximum delay recovery
    1 ms
    ställ in
    Justerbar känslighet
    diameter
    18 mm
    längd
    62 mm
    produktens vikt
    0,05 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    CSA
    CE
    UL
    omgivningstemperatur vid drift
    -25…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP67 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
    IP65 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
    IP69K dubbel isolerad överensstämmer med DIN 40050
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • portugisiska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD for XUB5ANAWM12: photo-electric sensor - XUB - diffuse - 90° - Sn 0.6m - 12..24VDC - M12 (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for XUB5ANAWM12: photo-electric sensor - XUB - diffuse - 90° - Sn 0.6m - 12..24VDC - M12 (Version 2.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    XUB0/1/2/4/5/9... and XUBT1... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XUB5A... and XUBTS... photoelectric proximity switches - Declaration of compatibility with Ecolab hygiene products (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUB... Osiconcept photo-electric sensor (Version 05)
    Datum 2005-07-01
    Storlek 286.3 KB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    XUB... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUB... and XU1... to XU9... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUB..., XU1... to XU9... Photoelectric Sensor, Product Environmental profile (Version 3.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /