Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XU
Bild av XUBLBPCNM12 Schneider Electric

XUBLBPCNM12

E-nummer: 3847205

Green premium brand logo
Bild av XUBLBPCNM12 Schneider Electric
XUBLBPCNM12
E-nummer: 3847205
Green premium brand logo

Fotocell - XUB - sändare mottagare - laser - Sn=100m - 12..24VDC - M12

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119021029
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    serienamn
    Applikation materialhantering
    elektronisk sensortyp
    Fotocell
    sensornamn
    XUB
    sensordesign
    Cylindrisk diam 22 mm med krage
    avkänningssystem
    Envägs (sändare+mottagare)
    material
    Metall
    typ av utsignal
    Diskret
    typ av nät
    DC
    inkopplinssätt
    3-tråds
    digital utgångstyp
    PNP
    digital utgångsfunktion
    1 Br eller 1 Sl programmerbar
    elektrisk anslutning
    1 male connector M12
    emission
    Red laser class 1 670 nm conforming to IEC 825-1
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    100 m
    Teknisk data
    kapslingsmaterial
    Nickel pläterad mässing
    linsmaterial
    PMMA
    blind zon
    0 mm
    utgångstyp
    Solid state
    status lysdiod
    Supply on and teaching: 1 LED (green)
    Stability: 1 LED (red)
    Output state and alignment aid: 1 LED (yellow)
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC with reverse polarity protection
    gränser matningsspänning
    10…30 V DC
    brytförmåga i mA
    <= 100 mA (overload and short-circuit protection)
    switch frekvens
    1500 Hz
    maximalt spänningsfall
    <1.5 V (closed state)
    strömförbrukning
    25 mA no-load
    maximal effektförbrukning i W
    1 W
    maximal fördröjning first up
    80 ms
    maximal svarstid
    0,4 ms
    maximal fördröjning återhämtning
    0,4 ms
    ställ in
    Med känslighetsjustering
    produktens vikt
    0,13 kg
    kit består av
    Sändare + mottagare XUBLBKCNM12T + XUBLBPCNM12
    Miljö
    produktcertifieringar
    UL
    CE
    CSA
    omgivningstemeperatur vid drift
    −10…45 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    7 gn, amplitude = +/- 0.75 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP67 conforming to IEC 60529 (double insulation)
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    107 g
    Förpackning 1 höjd
    3,6 cm
    Förpackning 1 bredd
    7 cm
    Förpackning 1 längd
    13 cm
    Förpackning 2 vikt
    4,144 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska2
    • engelska7
    • franska2
    • italienska1
    • portugisiska1
    • spanska1
    • tyska1
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Photo-electric sensors OsiSense XU (Version 1.0)
    Beskrivning
    Catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 34.2 MB
    Datum 2014-10-28
    Beskrivning
    Catalogue
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUA..., XUBL... and XUBT... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Storlek 301 B
    Datum 2007-02-16
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    XUA..., XUBL... and XUBT... photoelectric proximity switches - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    Beskrivning
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    prp.document.label.format html
    Storlek 323 B
    Datum 2007-02-16
    Beskrivning
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 2.9 MB
    Datum 2009-07-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 227.9 KB
    Datum 2018-03-13
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUBLBPCNM12 : Fotocell - XUB - sändare mottagare - laser - Sn=100m - 12..24VDC - M12
    Beskrivning
    Fotocell - XUB - sändare mottagare - laser - Sn=100m - 12..24VDC - M12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Fotocell - XUB - sändare mottagare - laser - Sn=100m - 12..24VDC - M12
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 174 KB
    Datum 2011-12-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 281.5 KB
    Datum 2017-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUBLBPCNM12 : Fotocell - XUB - sändare mottagare - laser - Sn=100m - 12..24VDC - M12
    Beskrivning
    Fotocell - XUB - sändare mottagare - laser - Sn=100m - 12..24VDC - M12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Fotocell - XUB - sändare mottagare - laser - Sn=100m - 12..24VDC - M12
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.