Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XU
Bild av XUFN05321 Schneider Electric

XUFN05321

E-nummer: 3848952

Bild av XUFN05321 Schneider Electric
XUFN05321
E-nummer: 3848952

Fiberoptik i plast för givare - direkt avkänning - standard - 2m - Sn=70mm

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110345308
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    sensornamn
    XUF
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    0,07 m
    typ ändavslut
    , standard thread end fitting
    Teknisk data
    elektronisk sensortyp
    Fotocell
    sensordesign
    Fiberoptiskt utförande
    produktdestination
    XUDA
    optisk fibermaterial
    PMMA
    mantelmaterial
    PE
    avkänningssystem
    Direktavkännande
    optisk fiber användning
    Generell användning
    optisk fiberlängd
    2 m
    yttre diameter
    2,2 mm
    minsta börjningsradie
    25 mm
    gängtyp
    M6 x 0.75
    optisk fiberkärna
    2 x Ø 1 mm
    produktens vikt
    0,03 kg
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…80 °C
    vibrationsbeständighet
    +/- 1.5 mm (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    7 gn (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP64 överensstämmer med IEC 60529
    IP641 överensstämmer med NF C 20-010
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    44 g
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska2
    • engelska3
    • franska2
    • italienska2
    • portugisiska2
    • spanska2
    • tyska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Photo-electric sensors OsiSense XU (Version 1.0)
    Beskrivning
    Catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 34.2 MB
    Datum 2014-10-28
    Beskrivning
    Catalogue
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 72.8 KB
    Datum 2007-11-30
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 149.2 KB
    Datum 2000-11-01
    Beskrivning
    None
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUFN05321 : XUFN05321_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XUFN05321_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    XUFN05321_ROHS_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.