Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XU
Bild av XUFS0520 Schneider Electric

XUFS0520

Bild av XUFS0520 Schneider Electric
XUFS0520

Ljusfiber envägs hög TEMP.

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110508857
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    sensornamn
    XUF
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    0,07 m
    typ ändavslut
    , standard thread end fitting
    Teknisk data
    elektronisk sensortyp
    Fotocell
    sensordesign
    Fiberoptiskt utförande
    produktdestination
    XUDA
    optisk fibermaterial
    Glas
    mantelmaterial
    PE
    avkänningssystem
    Direktavkännande
    optisk fiber användning
    Höga temperaturer
    optisk fiberlängd
    1 m
    yttre diameter
    5 mm
    minsta börjningsradie
    90 mm
    gängtyp
    M6
    optisk fiberkärna
    2 x Ø 1 mm
    produktens vikt
    0,075 kg
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    −40…180 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…180 °C
    vibrationsbeständighet
    +/- 1.5 mm (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    7 gn (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP64 överensstämmer med IEC 60529
    IP641 överensstämmer med NF C 20-010
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    80 g
    Förpackning 1 höjd
    1,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    18 cm
    Förpackning 1 längd
    23 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S02
    Förpackning 2 antal enheter
    30
    Förpackning 2 vikt
    2,78 kg
    Förpackning 2 höjd
    15 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska4
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 135.2 KB
    Datum 2007-11-30
    Glass fiber\For diffuse system - XUFS0520 (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwf
    6.2 KB
    dxf
    110.3 KB
    wmf
    14 KB
    dwg
    58.6 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 189.1 KB
    Datum 2005-01-13
    Filer i dokument
    dwf
    6.2 KB
    dxf
    110.3 KB
    wmf
    14 KB
    dwg
    58.6 KB
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUFS0520 : XUFS0520_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XUFS0520_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    XUFS0520_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUFS0520 : Ljusfiber envägs hög TEMP.
    Beskrivning
    Ljusfiber envägs hög TEMP.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-13
    Beskrivning
    Ljusfiber envägs hög TEMP.
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.