Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XU
Bild av XUFS0810 Schneider Electric

XUFS0810

Bild av XUFS0810 Schneider Electric
XUFS0810

Fiberoptisk ledare 2X1mm

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110619546
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    sensornamn
    XUF
    Teknisk data
    elektronisk sensortyp
    Fotocell
    sensordesign
    Fiberoptiskt utförande
    produktdestination
    XUDA
    mantelmaterial
    PE
    Miljö
    vibrationsbeständighet
    +/- 1.5 mm (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    7 gn (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP64 överensstämmer med IEC 60529
    IP641 överensstämmer med NF C 20-010
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    42 g
    Förpackning 1 höjd
    3,4 cm
    Förpackning 1 bredd
    6,2 cm
    Förpackning 1 längd
    13,5 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S02
    Förpackning 2 antal enheter
    44
    Förpackning 2 vikt
    2,277 kg
    Förpackning 2 höjd
    15 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • svenska2
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUFS0810 : XUFS0810_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XUFS0810_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    XUFS0810_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUFS0810 : XUFS0810_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    XUFS0810_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    XUFS0810_REACH_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.