Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XU
Bild av XUK1APANM12 Schneider Electric

XUK1APANM12

E-nummer: 3847172

Green premium brand logo
Bild av XUK1APANM12 Schneider Electric
XUK1APANM12
E-nummer: 3847172
Green premium brand logo

Fotocell - XUK - reflex - Sn=7m - 12..24VDC - M12

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110161021
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    serienamn
    Allmänt ändamål singelmode
    elektronisk sensortyp
    Fotocell
    sensornamn
    XUK
    sensordesign
    Blockform 50 x 50
    avkänningssystem
    Reflex
    material
    Plast
    typ av utsignal
    Diskret
    typ av nät
    DC
    inkopplinssätt
    3-tråds
    digital utgångstyp
    PNP
    digital utgångsfunktion
    1 NO
    elektrisk anslutning
    1 kontaktdon hane M12, 4 stift
    specifik produktanvändning
    -
    emission
    Infrarött Reflex
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    7 m Reflex behöver mottagare XUZC50
    Teknisk data
    kapslingsmaterial
    PBT
    linsmaterial
    PMMA
    maximalt känselavstånd
    10 m Reflex
    utgångstyp
    Solid state
    trådisoleringsmaterial
    PVC
    status lysdiod
    1 LED (Gul) för utgångs status
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC
    brytförmåga i mA
    <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
    växlingsfrekvens
    <= 250 Hz
    maximum voltage drop
    <1,5 V (slutet tillstånd)
    strömförbrukning
    <= 35 mA ingen-last
    maximum delay first up
    15 ms
    maximum delay response
    2 ms
    maximum delay recovery
    2 ms
    ställ in
    Utan bakgrundsbortbländning
    djup
    50 mm
    höjd
    50 mm
    bredd
    18 mm
    produktens vikt
    0,07 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    CSA
    CE
    UL
    omgivningstemperatur vid drift
    -25…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP65 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • portugisiska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for XUK1APANM12: photo-electric sensor - XUK - reflex - Sn 7m - 12..24VDC - M12 (Version 2.0)
    CAD for XUK1APANM12: photo-electric sensor - XUK - reflex - Sn 7m - 12..24VDC - M12 (Version 1.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    XUK0/1/2/5/8/9/T... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUK... Photo-electric sensors - Osiconcept compact 50x50 (Version 03)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    XUK... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-21
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUK..., XULM... and XUM... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUK0ARCTL2 Photoelectric Sensor, Product Environmental Profile (Version 3.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-21
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /