Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XU
Bild av XUK2ANBNL2R Schneider Electric

XUK2ANBNL2R

E-nummer: 3849973

Bild av XUK2ANBNL2R Schneider Electric
XUK2ANBNL2R
E-nummer: 3849973

Fotocell - XUK - mottagare - Sn=30m - 12..24VDC - kabel 2m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110161465
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    serienamn
    Allmänt ändamål singelmode
    elektronisk sensortyp
    Photo-electric sensor receiver
    sensornamn
    XUK
    sensordesign
    Blockform 50 x 50
    avkänningssystem
    Envägs (sändare+mottagare)
    material
    Plast
    typ av utsignal
    Diskret
    typ av nät
    DC
    inkopplinssätt
    3-tråds
    digital utgångstyp
    NPN
    digital utgångsfunktion
    1 NC
    elektrisk anslutning
    Kabel
    kabellängd
    2 m
    specifik produktanvändning
    -
    emission
    Infrarött envägs (sändare+mottagare)
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    30 m envägs (sändare+mottagare) behöver en sändare XUK2AKSNL2T
    Teknisk data
    kapslingsmaterial
    PBT
    linsmaterial
    PMMA
    maximalt känselavstånd
    45 m envägs (sändare+mottagare)
    utgångstyp
    Solid state
    addera till utgång
    Utan
    trådisoleringsmaterial
    PVC
    status lysdiod
    1 LED (Gul) för utgångs status
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC med polaritetsskydd
    nivåer matningsspänning
    10…36 V DC
    brytförmåga i mA
    <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
    växlingsfrekvens
    <= 250 Hz
    maximum voltage drop
    <1,5 V (slutet tillstånd)
    strömförbrukning
    <= 35 mA ingen-last
    maximum delay first up
    15 ms
    maximum delay response
    2 ms
    maximum delay recovery
    2 ms
    ställ in
    Utan bakgrundsbortbländning
    djup
    50 mm
    höjd
    50 mm
    bredd
    18 mm
    Miljö
    produktcertifieringar
    CE
    CSA
    UL
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP65 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • portugisiska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for XUK2ANBNL2R: photo-electric sensor - XUK - receiver - Sn 30m - 12..24VDC - cable 2m (Version 2.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUK... Photo-electric sensors - Osiconcept compact 50x50 (Version 03)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-16
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUK..., XULM... and XUM... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUK0ARCTL2 Photoelectric Sensor, Product Environmental Profile (Version 3.0)
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /