Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XU
Bild av XUK2ARCNL2T Schneider Electric

XUK2ARCNL2T

E-nummer: 3847041

Bild av XUK2ARCNL2T Schneider Electric
XUK2ARCNL2T
E-nummer: 3847041

Fotocell - XUK - sändare - 24..240VAC/DC - kabel 2m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110162080
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    serienamn
    Allmänt ändamål singelmode
    elektronisk sensortyp
    Photo-electric sensor transmitter
    sensornamn
    XUK
    sensordesign
    Blockform 50 x 50
    avkänningssystem
    Envägs (sändare+mottagare)
    material
    Plast
    typ av nät
    AC/DC
    inkopplinssätt
    2-tråds
    elektrisk anslutning
    Kabel
    kabellängd
    2 m
    specifik produktanvändning
    -
    emission
    Infrarött envägs (sändare+mottagare)
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    30 m envägs (sändare+mottagare) behöver en mottagare
    Teknisk data
    kapslingsmaterial
    PBT
    linsmaterial
    PMMA
    maximalt känselavstånd
    45 m envägs (sändare+mottagare)
    påbyggnadsingång
    Test genom emission brytare
    trådisoleringsmaterial
    PVC
    status lysdiod
    1 LED (Grön) för matning till
    [Us] driftspänning
    24...240 V AC/DC
    nivåer matningsspänning
    20…264 V AC/DC
    brytförmåga i mA
    3 A (cos φ = 1 för 0,5 miljoner cykler vid 1 drift cykel per sekund vid 250 V)
    växlingsfrekvens
    <= 250 Hz
    maximum voltage drop
    <1,5 V (slutet tillstånd)
    strömförbrukning
    <= 35 mA ingen-last
    maximum delay first up
    60 ms
    maximum delay response
    25 ms
    maximum delay recovery
    25 ms
    ställ in
    Utan bakgrundsbortbländning
    djup
    50 mm
    höjd
    50 mm
    bredd
    18 mm
    Miljö
    produktcertifieringar
    CSA
    CE
    UL
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP65 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • kinesiska
    • portugisiska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for XUK2ARCNL2T: photo-electric sensor - XUK - emitter - 24..240VAC/DC - cable 2m (Version 2.0)
    CAD for XUK2ARCNL2T: photo-electric sensor - XUK - emitter - 24..240VAC/DC - cable 2m (Version 1.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUK0/1/2/5/8/9/T... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    XUK... photoelectric proximity switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUK... Photo-electric sensors - Osiconcept compact 50x50 (Version 03)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    XUK... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-16
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUK..., XULM... and XUM... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUK0ARCTL2 Photoelectric Sensor, Product Environmental Profile (Version 3.0)
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /