Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XU
Bild av XULK0830 Schneider Electric

XULK0830

E-nummer: 3848500

Bild av XULK0830 Schneider Electric
XULK0830
E-nummer: 3848500

Fotocell envägs sändare

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110699623
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

XULK0830 ersätts med följande grupp av produkter:
  • Anledning till ersättning: Slutar säljas
  • Ersättningsdatum: 01 februari 2003
Eller XULK0830 ersätts med:
Produkt
Antal
XUZA51
Antal
1
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.
  • Anledning till ersättning: Slutar säljas
  • Ersättningsdatum: 01 februari 2003
1
  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    serienamn
    Allmänt ändamål singelmode
    elektronisk sensortyp
    Photo-electric sensor transmitter
    sensornamn
    XUL
    sensordesign
    Kompakt
    avkänningssystem
    Envägs (sändare+mottagare)
    material
    Plast
    typ av nät
    DC
    inkopplinssätt
    2-tråds
    elektrisk anslutning
    Kabel
    kabellängd
    2 m
    emission
    Infrarött envägs (sändare+mottagare)
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    8 m envägs (sändare+mottagare) behöver en mottagare
    Teknisk data
    kapslingsmaterial
    ABS
    linsmaterial
    PMMA
    kabel sammansättning
    2 x 0.34 mm²
    trådisoleringsmaterial
    PVC
    kabeldiameter
    6 mm
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC med polaritetsskydd
    gränser matningsspänning
    10…30 V DC
    strömförbrukning
    <= 35 mA
    maximum delay first up
    15 ms
    ställ in
    Utan bakgrundsbortbländning
    djup
    35 mm
    Höjd
    70 mm
    bredd
    18 mm
    produktens vikt
    0,195 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    CE
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    7 gn, amplitud = +/- 2 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    20 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    IP671 överensstämmer med NF C 20-010
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    197 g
    Förpackning 1 höjd
    3,3 cm
    Förpackning 1 bredd
    9 cm
    Förpackning 1 längd
    25,2 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S02
    Förpackning 2 antal enheter
    16
    Förpackning 2 vikt
    3,652 kg
    Förpackning 2 höjd
    15 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Ej tillämpligt, utanför EU RoHS juridiska omfattning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska4
    • engelska3
    • franska3
    • grekiska2
    • italienska2
    • nederländska2
    • portugisiska2
    • spanska2
    • tyska2
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 264.8 KB
    Datum 2002-04-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XULK0830 : XULK0830_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XULK0830_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    XULK0830_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XULK0830 : XULK0830_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    XULK0830_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    XULK0830_REACH_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.