Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XU
Bild av XUM5ANCNL2 Schneider Electric

XUM5ANCNL2

E-nummer: 3848975

Bild av XUM5ANCNL2 Schneider Electric
XUM5ANCNL2
E-nummer: 3848975

Fotocell - XUM - direkt avkänning - Sn=1m - 12..24VDC - kabel 2m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119034890
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    serienamn
    Allmänt ändamål singelmode
    elektronisk sensortyp
    Fotocell
    sensornamn
    XUM
    sensordesign
    Miniatyr
    avkänningssystem
    Direktavkännande
    material
    Plast
    typ av utsignal
    Diskret
    typ av nät
    DC
    inkopplinssätt
    3-tråds
    digital utgångstyp
    NPN
    digital utgångsfunktion
    1 Br eller 1 Sl programmerbar
    elektrisk anslutning
    Kabel
    kabellängd
    2 m
    specifik produktanvändning
    -
    emission
    Infrarött direktavkännande
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    1 m direktavkännande
    Teknisk data
    kapslingsmaterial
    PBT
    linsmaterial
    PMMA
    utgångstyp
    Solid state
    trådisoleringsmaterial
    PVC
    status lysdiod
    1 LED (gul) för utgångs status
    1 LED (röd) för instabilitet
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC
    brytförmåga i mA
    <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
    switch frekvens
    <= 500 Hz
    maximalt spänningsfall
    <1,5 V (slutet tillstånd)
    strömförbrukning
    35 mA ingen last
    maximal fördröjning first up
    30 ms
    maximal svarstid
    1 ms
    maximal fördröjning återhämtning
    1 ms
    ställ in
    Justerbar känslighet
    djup
    27 mm
    höjd
    38 mm
    bredd
    12 mm
    produktens vikt
    0,08 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    CE
    UL
    CSA
    omgivningstemperatur vid drift
    −25…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −30…70 °C
    vibrationsbeständighet
    7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP67 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
    IP65 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,063 kg
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska2
    • engelska8
    • franska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Photo-electric sensors OsiSense XU (Version 1.0)
    Beskrivning
    Catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 34.2 MB
    Datum 2014-10-28
    Beskrivning
    Catalogue
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUM2/4/5/6/9... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 120.1 KB
    Datum 2019-04-01
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    XUM2/4/5/6/9... photoelectric proximity switches - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    Beskrivning
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 96.9 KB
    Datum 2019-04-01
    Beskrivning
    cUL certification record (listed products, for Canada)
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 227.9 KB
    Datum 2018-03-13
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    XUM... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    Beskrivning
    Supplier's declaration of conformity to Australian regulations
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 550.2 KB
    Datum 2016-03-09
    Beskrivning
    Supplier's declaration of conformity to Australian regulations
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUM5ANCNL2 : Fotocell - XUM - direkt avkänning - Sn=1m - 12..24VDC - kabel 2m
    Beskrivning
    Fotocell - XUM - direkt avkänning - Sn=1m - 12..24VDC - kabel 2m
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    Fotocell - XUM - direkt avkänning - Sn=1m - 12..24VDC - kabel 2m
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 241.4 KB
    Datum 2011-12-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 284.9 KB
    Datum 2017-11-01
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.