Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XU
Bild av XUM8ANCNL2 Schneider Electric

XUM8ANCNL2

E-nummer: 3850400

Bild av XUM8ANCNL2 Schneider Electric
XUM8ANCNL2
E-nummer: 3850400

Foto mini direkt BGS 0,3m NPN 2m kab

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119061001
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    serienamn
    Allmänt ändamål singelmode
    elektronisk sensortyp
    Fotocell
    sensornamn
    XUM
    sensordesign
    Miniatyr
    avkänningssystem
    Direktavkännande med bakgrundsbortbländning
    material
    Plast
    typ av utsignal
    Diskret
    typ av nät
    DC
    inkopplinssätt
    3-tråds
    digital utgångstyp
    NPN
    digital utgångsfunktion
    1 Br eller 1 Sl programmerbar
    elektrisk anslutning
    Kabel
    kabellängd
    2 m
    specifik produktanvändning
    -
    emission
    Röd direktavkännande med bakgrundsbortbländning
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    0,3 m direktavkännande med bakgrundsbortbländning
    Teknisk data
    kapslingsmaterial
    PBT
    linsmaterial
    PC
    maximalt känselavstånd
    0,3 m direktavkännande med bakgrundsbortbländning
    utgångstyp
    Solid state
    trådisoleringsmaterial
    PVC
    status lysdiod
    1 LED (grön) för instabilitet
    1 LED (orange) för utgångs status
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC med polaritetsskydd
    gränser matningsspänning
    10…30 V DC
    brytförmåga i mA
    <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
    maximum voltage drop
    <2 V (slutet tillstånd)
    strömförbrukning
    <= 20 mA ingen last
    maximum delay first up
    100 ms
    maximal svarstid
    1 ms
    ställ in
    Med känslighetsjustering av potentiometer
    djup
    20 mm
    höjd
    33 mm
    längd
    11 mm
    bredd
    11 mm
    produktens vikt
    0,035 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    CE
    CURus
    omgivningstemperatur vid drift
    -25…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -30…70 °C
    immunitet mot omgivande ljus
    3000 lux naturligt ljus
    3000 lux glöd ljus
    vibrationsbeständighet
    20 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…500 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer View less

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska4
    • engelska7
    • franska4
    • italienska3
    • kinesiska3
    • spanska3
    • tyska3
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for XUM8ANCNL2: photo-electric sensor - XUM - BGS - Sn 0.3m - 12..24VDC - cable 2m (Version 2.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for XUM8ANCNL2: photo-electric sensor - XUM - BGS - Sn 0.3m - 12..24VDC - cable 2m (Version 2.0)
    Beskrivning
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Storlek pdf
    Storlek 62.8 KB
    Datum 2011-09-23
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUM8... and XUMT... photoelectric proximity switches - cUR certification record (for Canada) (Version 1.0)
    Beskrivning
    cUR certification record (recognized components, for Canada)
    Storlek pdf
    Storlek 44.8 KB
    Datum 2017-11-22
    Beskrivning
    cUR certification record (recognized components, for Canada)
    XUM8... and XUMT... photoelectric proximity switches - UR certification record (Version 1.0)
    Beskrivning
    UR certification record (recognized components)
    Storlek html
    Storlek 314 B
    Datum 2011-11-04
    Beskrivning
    UR certification record (recognized components)
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 1 MB
    Datum 2012-09-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Storlek pdf
    Storlek 227.9 KB
    Datum 2018-03-13
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    XUM... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    Beskrivning
    Supplier's declaration of conformity to Australian regulations
    Storlek pdf
    Storlek 550.2 KB
    Datum 2016-03-09
    Beskrivning
    Supplier's declaration of conformity to Australian regulations
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUM8ANCNL2 : XUM8ANCNL2_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XUM8ANCNL2_ROHS_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-19
    Beskrivning
    XUM8ANCNL2_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUM8ANCNL2 : XUM8ANCNL2_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    XUM8ANCNL2_REACH_DECLARATION
    Storlek pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-01-19
    Beskrivning
    XUM8ANCNL2_REACH_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /