Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Preventa XU
Bild av XUSL4E14F151N Schneider Electric

XUSL4E14F151N

E-nummer: 3830765

Green premium brand logo
Bild av XUSL4E14F151N Schneider Electric
XUSL4E14F151N
E-nummer: 3830765
Green premium brand logo

Ljusridåer fingerskydd 1510 mm Std Typ4

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119618274
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Preventa Safety detection
    typ av produkt eller komponent
    Ljusridå typ 4
    enhetens korta namn
    XUSL4E
    utgångstyp
    2 säkerhet utmatar frikopplingskrets solid-state PNP (arc suppression)
    specifik produktanvändning
    För petskydd
    [R] Resolution
    14 mm
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    1…6 m via koppling
    0…3 m via koppling
    [Hp] Height protected
    1510 mm
    antalet strålar
    150
    Type of start / restart
    Automatisk
    Manuell
    External Device Monitoring (EDM)
    Valda ledningar
    Teknisk data
    avkänningssystem
    Sändare-mottagare system
    bryttid
    20 ms
    kit består av
    adjustable mounting bracket(s)
    1 mottagare
    1 sändare
    1 user guide with certificate of conformity on CD-ROM
    [EAA] effektiva öppningsvinkeln
    2,5 ° vid 3 m
    emission
    IR LED 950 nm
    [Us] driftspänning
    24 V DC +/- 20%
    matning
    Kraftmatning överensstämmer med IEC 61496-1
    Kraftmatning överensstämmer med IEC 60204-1
    [Le] märkdriftström
    2 A
    strömförbrukning
    42 mA ingen last Sändare
    83 mA ingen last Mottagare
    42 mA Sändare
    900 mA med maximal last Mottagare
    strömbegränsningar
    0,4 A för säkerhetsutgångar OSSD
    utgångsspänning
    24 V
    utgång kretstyp
    DC
    maximum voltage drop
    <0,5 V
    lokal indikering
    1 multi-färgad LED Sändare
    2 dubbelfärg LEDs Mottagare
    elektrisk anslutning
    1 kontaktdon hane M12 5 stift Sändare
    1 kontaktdon hane M12 8 stift Mottagare
    tillgängliga funktioner
    Test
    Muting through external safety module XPSLCMUT1160
    LED display of operating modes and faults
    märkning
    CE
    material
    Aluminium: kapslad
    Polykarbonat: frontpanel
    Polypropylen: ändhuv
    färg på enhet
    Röd RAL 3000
    montering
    By fixing brackets
    produktens vikt
    2,8 kg
    erbjudande typ
    Standard distance
    Miljö
    direktiv
    2002/95/EC - RoHS direktiv
    98/37/EEC - machinery
    2002/96/EC - WEEE direktiv
    89/336/EEC - electromagnetic compatibility
    89/655/EEC - work equipment
    produktcertifieringar
    CE
    CULus
    TÜV
    Safety level (correctly wired)
    Typ 4 överensstämmer med IEC 61496-1
    SIL 3 överensstämmer med IEC 61508
    SILCL 3 överensstämmer med IEC 62061
    Kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    optical characteristic
    Resistance to light disturbance överensstämmer med EN/IEC 61496-2
    Mission time
    20 year(s)
    säkerhets tillförlitligthet data
    PFHd = 3.22E-8 1/tim överensstämmer med IEC 61508
    omgivningstemeperatur vid drift
    14…131 °F
    -20…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -13…158 °F
    -35…70 °C
    relativ fuktighet
    0…95 % utan kondensering
    IP-kapslingsklass
    IP65
    IP67
    chocktålighet
    10 gn för 16 ms överensstämmer med IEC 61496-1
    vibrationsbeständighet
    0.35 +/- 0.05 mm (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 61496-1
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • franska
    Katalog
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Safety light curtains Preventa XUSL (Version 3.0)
    Datum 2019-03-20
    Storlek 6.4 MB
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUSL2E..., XUSL4E... Type 2 and Type 4 Safety Light Curtains, User Manual (Version 04)
    XUSL2E..., XUSL4E... Type 2 and Type 4 Safety Light Curtains, Quick Start Guide (Version 03)
    XUSL...WC / XUSL...WH Type 2 and Type 4 Safety Light Curtains - IP69K Enclosure, Quick Start Guide (Version 04)
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for XUSL4E14F151N: XUSL type 4 - Finger protection - Std sensing range - Hp = 1510mm, R=14mm (Version 2.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUSL4E... safety light curtains (Version 3.0)
    Datum 2016-06-22
    Storlek 444.6 KB
    Applikationslösningar
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Safety light curtains association with safety interfaces (Version 1)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUSL4... safety light curtains (Version 1.1)
    Datum 2016-10-03
    Storlek 254.9 KB
    XUSL2... safety light curtains (Version 2.1)
    Datum 2016-10-03
    Storlek 256.1 KB
    XUSL2E... and XUSL4E/4M... safety light curtains - EC/EU declaration of conformity (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUSL4E..., XUSL2E... Safety Light Curtain, Product End-of-Life Instructions (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUSL4E..., XUSL2E..., XUSL4M... Safety Light Curtain, Product Environmental Profile (Version 2.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /