Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Preventa XU
Bild av XUSL4E30H106LWC Schneider Electric

XUSL4E30H106LWC

E-nummer: 3830609

Green premium brand logo
Bild av XUSL4E30H106LWC Schneider Electric
XUSL4E30H106LWC
E-nummer: 3830609
Green premium brand logo

Ljusridåer 30 med tube 1060mm Lång Typ4

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119619745
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Preventa Safety detection
    typ av produkt eller komponent
    Ljusridå typ 4
    enhetens korta namn
    XUSL4E
    utgångstyp
    2 säkerhet utmatar frikopplingskrets solid-state PNP (arc suppression)
    specifik produktanvändning
    För handskydd
    [R] Resolution
    30 mm
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    3…17 m via koppling
    0…8 m via koppling
    [Hp] Height protected
    1060 mm
    antalet strålar
    53
    Type of start / restart
    Manuell
    Automatisk
    External Device Monitoring (EDM)
    Valda ledningar
    Teknisk data
    avkänningssystem
    Sändare-mottagare system
    bryttid
    14 ms
    kit består av
    Adjustable mounting bracket(s)
    Mottagare 1
    Sändare 1
    1 user guide with certificate of conformity on CD-ROM
    Silicone o-ring(s)
    PVC cable(s) 1
    [EAA] effektiva öppningsvinkeln
    2,5 ° vid 3 m
    emission
    IR LED 950 nm
    [Us] driftspänning
    24 V DC +/- 20%
    matning
    Kraftmatning överensstämmer med IEC 61496-1
    Kraftmatning överensstämmer med IEC 60204-1
    [Le] nominell märkdriftström
    2 A
    strömförbrukning
    42 mA ingen last Sändare
    83 mA ingen last Mottagare
    42 mA Sändare
    900 mA med maximal last Mottagare
    strömbegränsningar
    0,4 A för säkerhetsutgångar OSSD
    utgångsspänning
    24 V
    utgång kretstyp
    DC
    maximum voltage drop
    <0,5 V
    lokal indikering
    1 flerfärgad LED Sändare
    2 dubbelfärg LEDs Mottagare
    elektrisk anslutning
    1 kontaktdon hane M12 5 stift Sändare
    1 kontaktdon hane M12 8 stift Mottagare
    typ av kabel
    Oskärmad kabel AWG 22 10 m
    ohmic cable resistance (per m)
    55,31 mOhm
    tillgängliga funktioner
    Test
    Muting through external safety module XPSLCMUT1160
    LED display of operating modes and faults
    Anti-condensation system
    märkning
    CE
    material
    PMMA (polymethyl methacrylate): rör
    Syrafast stål AISI 316L: tätningsplugg
    PVC (polyvinylklorid): kabel
    färg på enhet
    Röd RAL 3000
    montering
    By fixing brackets
    nettovikt
    6,06 kg
    Typ av erbjudande
    Long distance
    tillgänglig utrustning
    Without heating system
    Miljö
    direktiv
    2002/95/EC - RoHS direktiv
    89/655/EEC - work equipment
    2002/96/EC - WEEE direktiv
    98/37/EEC - machinery
    89/336/EEC - elektromagnetisk kompatibilitet
    produktcertifieringar
    CE
    Ecolab
    CULus
    TÜV
    Safety level (correctly wired)
    Typ 4 överensstämmer med IEC 61496-1
    SIL 3 överensstämmer med IEC 61508
    SILCL 3 överensstämmer med IEC 62061
    Kategori 4 överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    PL = e överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    optical characteristic
    Resistance to light disturbance överensstämmer med EN/IEC 61496-2
    Mission time
    20 year(s)
    säkerhets tillförlitligthet data
    PFHd = 1.43E-8 1/tim överensstämmer med IEC 61508
    omgivningstemeperatur vid drift
    −10…55 °C
    −20…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −25…70 °C
    −30…70 °C
    relativ fuktighet
    0…95 % utan kondens
    IP-kapslingsklass
    IP69K
    chocktålighet
    10 gn för 16 ms överensstämmer med IEC 61496-1
    vibrationsbeständighet
    0.35 +/- 0.05 mm (f= 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 61496-1
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    7,402 kg
    Förpackning 1 höjd
    13,5 cm
    Förpackning 1 bredd
    19,5 cm
    Förpackning 1 längd
    119 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk14
    • svenska3
    • engelska12
    • franska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.5 MB
    Datum 2020-02-19
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.7 MB
    Datum 2019-11-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.4 MB
    Datum 2019-11-01
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5.1 MB
    Datum 2017-08-01
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 444.6 KB
    Datum 2016-06-22
    Applikationslösningar
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1 MB
    Datum 2015-04-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 682.5 KB
    Datum 2018-12-12
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 254.9 KB
    Datum 2016-10-03
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 256.1 KB
    Datum 2016-10-03
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUSL4E30H106LWC : XUSL4E30H106LWC_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XUSL4E30H106LWC_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    XUSL4E30H106LWC_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 175.8 KB
    Datum 2014-07-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 235.5 KB
    Datum 2019-02-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUSL4E30H106LWC : XUSL4E30H106LWC_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    XUSL4E30H106LWC_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    XUSL4E30H106LWC_REACH_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.