Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XU
Bild av XUVR0608PBNM8 Schneider Electric

XUVR0608PBNM8

E-nummer: 3847347

Bild av XUVR0608PBNM8 Schneider Electric
XUVR0608PBNM8
E-nummer: 3847347

Fotocell - XUV - gaffel - 80X60mm - 12..24VDC - M8

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119040693
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    serienamn
    Allmänt ändamål
    elektronisk sensortyp
    Fotocell
    sensornamn
    XUVR
    sensordesign
    Gaffel
    avkänningssystem
    Envägs (sändare+mottagare)
    emission
    Red LED, modulated
    passagebredd
    80 mm
    passagedjup
    60 mm
    material
    Metall/plast
    typ av nät
    DC
    inkopplinssätt
    3-tråds
    digital utgångstyp
    PNP
    digital utgångsfunktion
    1 NC
    elektrisk anslutning
    1 kontaktdon hane M8, 3 stift
    specifik produktanvändning
    Detektering på små conveyor
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    80 mm
    Teknisk data
    kapslingsmaterial
    Painted aluminium and polyamide/glass
    punktdiameter
    0.8 mm
    typ av utsignal