Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Vision OsiSense XUW
Bild av XUWAA06R Schneider Electric

XUWAA06R

E-nummer: 3830091

Bild av XUWAA06R Schneider Electric
XUWAA06R
E-nummer: 3830091

Vision kamera, avancerad fokus lins

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119082334
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    serienamn
    Vision
    elektronisk sensortyp
    Vision givare
    sensornamn
    XUW
    sensordesign
    Kompakt
    avkänningssystem
    Direktavkännande
    Teknisk data
    brännviddslängd
    6 mm
    ställ in
    Fokusjustering med potentiometer
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    6…350 mm
    synfält
    5 x 4...260 x 175 mm
    pixel upplösning
    736 x 480
    teknologityp
    CMOS
    ljuskälla
    Röd LED (4 grupper med 2 led)
    verktygstyp
    Uppriktning
    Mönstermatchning (cykeltid: 20 ms)
    Kontur (cykeltid: 30 ms)
    Kontrast (cykeltid: 2 ms)
    Ljusstyrka (cykeltid: 2 ms)
    Gråskala (cykeltid: 2 ms)
    antalet arbeten
    64
    antal verktyg per jobb
    64
    förvalshastighet
    50 frames/s
    antal ingångar
    2 ingång(ar) PNP eller NPN programmerbar
    ingångsfunktion
    Program val
    Extern trigger
    antal utgångar
    6 utgång(ar) PNP eller NPN programmerbar
    diskret utgångskarakteristik
    1 Br eller 1 Sl programmerbar
    utgångsfunktion styrning
    Timer
    Giltig
    Logiska funktioner
    Färdig
    ingång/utgångsnummer
    4 PNP eller NPN programmerbar programmerbar
    kommunikationsprotokoll
    Ethernet TCP/IP
    RS422
    Ethernet/IP
    elektrisk anslutning
    1 kontaktdon hane, anslutningstyp: M12, 12 stift kraftmatning och digital ingång/utgång (metall)
    1 kontaktdon hona, anslutningstyp: M12, 4 stift Ethernet nätverk (metall)
    1 kontaktdon hane, anslutningstyp: M12, 5 stift RS422 (metall)
    kapslingsmaterial
    Aluminium
    ABS
    linsmaterial
    PMMA
    [Us] driftspänning
    24 V DC med polaritetsskydd
    24 V DC med kortslutningsskydd
    gränser matningsspänning
    21…26 V DC
    brytförmåga i mA
    50 mA via utgång (resistiv eller PLC ingång ladda)
    100 mA ejektor utgång (induktiv ladda)
    strömförbrukning
    <= 200 mA ingen last
    maximum delay first up
    13 s
    Djup
    65 mm
    Höjd
    45 mm
    Bredd
    45 mm
    nettovikt
    0,16 kg
    tillgänglig utrustning
    Monteringsklämma XUZASW001
    1 CD (programvara och dokumentation)
    Miljö
    produktcertifieringar
    CULus
    CE
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −20…60 °C
    relativ fuktighet
    80 % ingen kondens
    vibrationsbeständighet
    7 gn amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP65 överensstämmer med IEC 60529
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    356 g
    Förpackning 1 höjd
    5,7 cm
    Förpackning 1 bredd
    16,5 cm
    Förpackning 1 längd
    23 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    S02
    Förpackning 2 antal enheter
    4
    Förpackning 2 vikt
    1,856 kg
    Förpackning 2 höjd
    15 cm
    Förpackning 2 bredd
    30 cm
    Förpackning 2 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk6
    • svenska3
    • engelska4
    • franska3
    • spanska2
    • tyska2
    Användarmanual
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 5 MB
    Datum 2013-10-01
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 3.5 MB
    Datum 2013-12-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 533.9 KB
    Datum 2016-04-13
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUWAA06R : XUWAA06R_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XUWAA06R_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    XUWAA06R_ROHS_DECLARATION
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUWAA06R : XUWAA06R_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    XUWAA06R_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-03
    Beskrivning
    XUWAA06R_REACH_DECLARATION
  • Visa mer Visa mindre

    Programvara och firmware

    Språk
    • Alla språk3
    • engelska3
    • franska3
    • spanska3
    • tyska3
    Mjukvara - Released
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 130.3 MB
    Datum 2013-12-13
    Firmware - Released
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 17.1 MB
    Datum 2014-06-02
    EDS-filer
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format zip
    Storlek 3.5 KB
    Datum 2013-11-26
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.