Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XU
Bild av XUX0AKSAT16 Schneider Electric

XUX0AKSAT16

E-nummer: 3847046

Green premium brand logo
Bild av XUX0AKSAT16 Schneider Electric
XUX0AKSAT16
E-nummer: 3847046
Green premium brand logo

Fotocell - XUX - multi - Sn=0..40m - 12..24VDC - plintanslutning

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110168044
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    serienamn
    Allmänt ändamål multimode
    elektronisk sensortyp
    Fotocell
    sensornamn
    XUX
    sensordesign
    Blockform 92 x 71
    avkänningssystem
    Flerfunktion
    material
    Plast
    typ av utsignal
    Diskret
    typ av nät
    DC
    inkopplinssätt
    3-tråds
    digital utgångsfunktion
    1 Br eller 1 Sl programmerbar
    elektrisk anslutning
    Skruvöverfallsplintar, 1 x 1.5 mm² or 1 x 0.75 mm² med adapter
    specifik produktanvändning
    -
    emission
    Infrarött direktavkännande
    Infrarött direktavkännande med bakgrundsbortbländning
    Infrarött envägs (sändare+mottagare)
    Röd polariserad reflex
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    11 m polariserad reflex behöver mottagare XUZC50
    40 m envägs (sändare+mottagare) behöver en sändare XUX0AKSAT16T
    2 m direktavkännande
    1,3 m direktavkännande med bakgrundsbortbländning
    Teknisk data
    kapslingsmaterial
    PBT
    linsmaterial
    PMMA
    maximalt känselavstånd
    15 m polariserad reflex
    3 m direktavkännande
    60 m envägs (sändare+mottagare)
    1,3 m direktavkännande med bakgrundsbortbländning
    utgångstyp
    Solid state
    addera till utgång
    Med larmutgång, <= 100 mA med överbelastning och kortslutningsskydd
    kabelingång
    1 ingång för M16 x 1,5 förskruvning, yttre kabeldiameter: 7…10 mm
    status lysdiod
    1 LED (Grön) för matning
    1 LED (Röd) för instabilitet
    1 LED (Gul) för utgångs status
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC med polaritetsskydd
    brytförmåga i mA
    <= 100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
    växlingsfrekvens
    <= 250 Hz
    maximum voltage drop
    <1,5 V (slutet tillstånd)
    strömförbrukning
    <= 35 mA ingen-last
    maximum delay first up
    200 ms
    maximum delay response
    2 ms
    maximum delay recovery
    2 ms
    ställ in
    Självlärande
    djup
    77 mm
    höjd
    92 mm
    bredd
    31 mm
    produktens vikt
    0,2 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    UL
    CSA
    CE
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    7 gn, amplitud = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (varaktighet = 11 ms) överensstämmer med IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP65 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
    IP67 dubbel isolerad överensstämmer med IEC 60529
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • kinesiska
    • portugisiska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for XUX0AKSAT16: photo-electric sensor - XUX - multi - Sn 0..40m - 12..24VDC - terminals (Version 2.0)
    CAD for XUX0AKSAT16: photo-electric sensor - XUX - multi - Sn 0..40m - 12..24VDC - terminals (Version 1.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    XUX... photoelectric proximity switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XUX... photoelectric proximity switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.0)
    XUX... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUB / XUM / XUK / XUX Osiconcept photo-electric sensors, instruction sheet (Version 00)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XU•M18/N18..., XUA/B/C/D/E/J/K/L/M/N/P/R/V/X... and XUVU... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    XUX... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-19
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUX... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUX0ARCTT16 Photoelectric Sensor, Product Environmental Profile (Version 3.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-19
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /