Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XU
Bild av XUX5ANANT16 Schneider Electric

XUX5ANANT16

E-nummer: 3847181

Green premium brand logo
Bild av XUX5ANANT16 Schneider Electric
XUX5ANANT16
E-nummer: 3847181
Green premium brand logo

Fotocell - XUX - direktavkänning - Sn=2.1m - 12..24VDC - plintanslutning

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110170597
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    serienamn
    Allmänt ändamål singelmode
    elektronisk sensortyp
    Fotocell
    sensornamn
    XUX
    sensordesign
    Blockform 92 x 71
    avkänningssystem
    Direktavkännande
    material
    Plast
    typ av utsignal
    Diskret
    typ av nät
    DC
    inkopplinssätt
    3-tråds
    digital utgångstyp
    NPN
    digital utgångsfunktion
    1 NO
    elektrisk anslutning
    Skruvöverfallsplintar, 1 x 1.5 mm² or 1 x 0.75 mm² med adapter
    specifik produktanvändning
    -
    emission
    Infrarött direktavkännande
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    2,1 m direktavkännande