Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XU
Bild av XUX5ARCNT16 Schneider Electric

XUX5ARCNT16

E-nummer: 3847186

Green premium brand logo
Bild av XUX5ARCNT16 Schneider Electric
XUX5ARCNT16
E-nummer: 3847186
Green premium brand logo

Fotocell - XUX - direktavkänning - Sn=2.1m - 24..240VAC/DC - plintanslutning

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110171105
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    serienamn
    Allmänt ändamål singelmode
    elektronisk sensortyp
    Fotocell
    sensornamn
    XUX
    sensordesign
    Blockform 92 x 71
    avkänningssystem
    Direktavkännande
    material
    Plast
    typ av utsignal
    Diskret
    typ av nät
    AC/DC
    inkopplinssätt
    5-wire
    digital utgångsfunktion
    1 C/O
    elektrisk anslutning
    Skruvöverfallsplintar, 1 x 1.5 mm² or 1 x 0.75 mm² med adapter
    specifik produktanvändning
    -
    emission
    Infrarött direktavkännande
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    2,1 m direktavkännande
    Teknisk data
    kapslingsmaterial
    PBT
    linsmaterial
    PMMA
    maximalt känselavstånd
    3 m direktavkännande
    utgångstyp
    Relä
    kabelingång
    1 ingång för M16 x 1,5 förskruvning, yttre kabeldiameter: 7…10 mm
    status lysdiod
    1 LED (yellow) for output state
    1 LED (grön) för matning
    [Us] driftspänning
    24...240 V AC/DC
    gränser matningsspänning
    20…264 V AC
    brytförmåga i mA
    3 A (cos φ = 1 för 0,5 miljoner cykler vid 1 drift cykel per sekund vid 250 V)
    switch frekvens
    <= 20 Hz
    maximalt spänningsfall
    <1.5 V (closed state)
    strömförbrukning
    <= 35 mA ingen last
    maximal effektförbrukning i W
    2 W AC/DC
    maximal fördröjning first up
    60 ms
    maximal svarstid
    25 ms
    maximal fördröjning återhämtning
    25 ms
    ställ in
    Justerbar känslighet
    elektrisk livslängd
    500000 cycles, cos f = 1, operating rate <60 cyc/mn at 250 V
    500000 cycles, cos f = 0.4, operating rate <60 cyc/mn at 250 V
    djup
    77 mm
    höjd
    92 mm
    bredd
    31 mm
    produktens vikt
    0,2 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    UL
    CSA
    CE
    omgivningstemperatur vid drift
    -25…55 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    7 gn, amplitude = +/- 1.5 mm (f = 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP67 double insulation conforming to IEC 60529
    IP65 double insulation conforming to IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    201 g
    Förpackning 1 höjd
    4,2 cm
    Förpackning 1 bredd
    9,2 cm
    Förpackning 1 längd
    13,3 cm
    Förpackning 2 vikt
    4,75 kg
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk13
    • svenska3
    • engelska11
    • franska3
    • italienska2
    • kinesiska3
    • portugisiska2
    • spanska2
    • tyska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Photo-electric sensors OsiSense XU (Version 1.0)
    Beskrivning
    Catalogue
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 34.2 MB
    Datum 2014-10-28
    Beskrivning
    Catalogue
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUX... photoelectric proximity switches (made in Indonesia) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.1)
    Beskrivning
    Certificate for China compulsory product certification
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2020-08-17
    Beskrivning
    Certificate for China compulsory product certification
    XUX... photoelectric proximity switches (made in France) - Certificate for China compulsory product certification (Version 1.1)
    Beskrivning
    Certificate for China compulsory product certification
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 962.6 KB
    Datum 2020-08-17
    Beskrivning
    Certificate for China compulsory product certification
    XUX... photoelectric proximity switches - CSA certificate of compliance (Version 1.0)
    Beskrivning
    CSA certificate of compliance
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 78.6 KB
    Datum 2009-03-12
    Beskrivning
    CSA certificate of compliance
    XU... photoelectric proximity switches - UL certification record (Version 1.0)
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    prp.document.label.format html
    Storlek 301 B
    Datum 1997-05-15
    Beskrivning
    UL certification record (listed products)
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 346.5 KB
    Datum 2002-03-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 227.9 KB
    Datum 2018-03-13
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    XUX... photoelectric proximity switches - Supplier's declaration of conformity to Australian regulations (Version 1.0)
    Beskrivning
    Supplier's declaration of conformity to Australian regulations
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 532.6 KB
    Datum 2016-01-22
    Beskrivning
    Supplier's declaration of conformity to Australian regulations
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUX5ARCNT16 : Fotocell - XUX - direktavkänning - Sn=2.1m - 24..240VAC/DC - plintanslutning
    Beskrivning
    Fotocell - XUX - direktavkänning - Sn=2.1m - 24..240VAC/DC - plintanslutning
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Fotocell - XUX - direktavkänning - Sn=2.1m - 24..240VAC/DC - plintanslutning
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 256.2 KB
    Datum 2011-12-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 281 KB
    Datum 2017-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUX5ARCNT16 : Fotocell - XUX - direktavkänning - Sn=2.1m - 24..240VAC/DC - plintanslutning
    Beskrivning
    Fotocell - XUX - direktavkänning - Sn=2.1m - 24..240VAC/DC - plintanslutning
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Fotocell - XUX - direktavkänning - Sn=2.1m - 24..240VAC/DC - plintanslutning
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.