Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XU
Bild av XUYAFV966S Schneider Electric

XUYAFV966S

Bild av XUYAFV966S Schneider Electric
XUYAFV966S

FC fiberförstärkare glasfiber

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119010139
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    serienamn
    Applikation sammansättning
    specifik tillämpning av fotoelektrisk detektor
    Detektering av produkter som lämnar en ugn (hög temperatur fibrer)
    Detektering i aggressiva miljöer
    Övervaka position eller tillsammans med delar av en församling eller förpackningsmaskin
    Detektering av närvaron av delarna i en plastform
    sensornamn
    XUY
    sensordesign
    Fiberoptiskt utförande
    emission
    Röd LED
    Teknisk data
    elektronisk sensortyp
    Fotocell
    material
    Plast
    kapslingsmaterial
    Polykarbonat
    pulsfrekvens
    8 kHz
    typ av utsignal
    Diskret
    utgångstyp
    Solid state
    digital utgångsfunktion
    1 Br eller 1 Sl programmerbar
    digital utgångstyp
    PNP och NPN
    elektrisk anslutning
    Kabel
    typ av nät
    DC
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC med polaritetsskydd
    nivåer matningsspänning
    10…30 V DC
    spänningstillstånd 0 garanterat
    < 1.4 V
    spänningstillstånd 1 garanterad
    > 3 V
    brytförmåga i mA
    100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
    switchfrekvens
    < 1 kHz
    maximum voltage drop
    <2 V (slutet tillstånd)
    strömförbrukning
    <= 40 mA ingen-last
    svarsfördröjning
    5 ms för glasfiber 3mm
    maximum delay recovery
    5 ms glasfiber 3mm
    ställ in
    Med känslighetsjustering via +/- teach funktion
    displaytyp
    Bar graph
    produktens vikt
    0,116 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    CE
    CULus
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -20…80 °C
    immunitet mot omgivande ljus
    10000 lux naturligt ljus
    20000 lux glödlampa
    IP-kapslingsklass
    IP65 överensstämmer med IEC 60529
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • franska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for XUYAFV966S: photo-electric sensor - XUY - ampli for fibre - glass - 12..24VDC - cable 2m (Version 2.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUY... photoelectric proximity switches, fibre amplifiers, forks and frames - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    XUY... photoelectric proximity switches, fibre amplifiers, forks and frames - UL certification record (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUYAFV966S Glass fibre optic sensor, Instruction Sheet (Version 00)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUY... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /