Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XU
Bild av XUYFVPTL151 Schneider Electric

XUYFVPTL151

Bild av XUYFVPTL151 Schneider Electric
XUYFVPTL151

FC fiber 1,5m direkt 250°C 90º vinkel sp

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119007924
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    sensornamn
    XUY
    sensordesign
    Fiberoptiskt utförande
    mantel-typ
    Hög temperatur
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    80 mm XUYAFV
    typ ändavslut
    Sido med nickel pläterad mässing, M4 x 0.7
    Teknisk data
    elektronisk sensortyp
    Fotocell
    optisk fibermaterial
    54 µ glas
    mantelmaterial
    Flexibelt rostfritt stål
    avkänningssystem
    Direktavkännande
    optisk fiberlängd
    1,5 m
    minsta börjningsradie
    30 mm
    huvudmontering
    M4 x 0.7
    Miljö
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25…200 °C
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for XUYFVPTL151: glass fibre optic for sensor - diffuse - lateral - High temp - 1.5m - Sn80mm (Version 2.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-23
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /