Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XU
Bild av XUYP954S Schneider Electric

XUYP954S

Bild av XUYP954S Schneider Electric
XUYP954S

P954S Fotocell direkt reflex 1,5m

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119019668
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    serienamn
    Applikation, transportsystem och åtkomstkontroll
    elektronisk sensortyp
    Fotocell
    sensornamn
    XUY
    sensordesign
    Kompakt
    avkänningssystem
    Direktavkännande
    material
    Plast
    typ av utsignal
    Diskret
    digital utgångstyp
    PNP och NPN
    digital utgångsfunktion
    1 Br eller 1 Sl programmerbar
    elektrisk anslutning
    Skruvplint
    specifik produktanvändning
    Materialhantering
    Detektering av bandbrott
    Access kontroll
    emission
    Infrarött
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    1,5 m
    Teknisk data
    kapslingsmaterial
    Polykarbonat
    utgångstyp
    Solid state
    status lysdiod
    1 LED färg: Grön för utgångsstatus
    1 LED färg: röd för inriktningsassistans
    1 LED färg: röd för smutsig optik
    1 LED färg: röd för detektionsgräns
    1 LED färg: röd för tidsfördröjd
    1 LED färg: röd för tidsfunktions indikator
    gränser matningsspänning
    10…30 V DC
    spänningstillstånd 0 garanterat
    < 1.4 V
    spänningstillstånd 1 garanterad
    > 3 V
    brytförmåga i mA
    100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
    switch frekvens
    > 1000 Hz
    maximum voltage drop
    <2 V vid 100 mA (slutet tillstånd)
    <1 V vid 10 mA (slutet tillstånd)
    strömförbrukning
    50 mA ingen last
    tidsfördröjningsområde
    0...10 s återtriggbar delay för utgång krets
    ställ in
    Undervisningsläge och/eller fin manual justering
    nettovikt
    0,13 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    CE
    CULus
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −20…80 °C
    immunitet mot omgivande ljus
    10000 lux glödlampa vid 5° av den optiska axeln
    20000 lux naturligt ljus vid 5° till den optiska axeln
    IP-kapslingsklass
    IP65 överensstämmer med IEC 60529
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,131 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,350 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,700 dm
    Förpackning 1 längd
    1,300 dm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska3
    • engelska5
    • franska3
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format html
    Storlek 301 B
    Datum 2000-05-24
    prp.document.label.format html
    Storlek 323 B
    Datum 2000-05-24
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.2 MB
    Datum 2013-04-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 524.6 KB
    Datum 2016-04-13
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUYP954S : P954S Fotocell direkt reflex 1,5m
    Beskrivning
    P954S Fotocell direkt reflex 1,5m
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    P954S Fotocell direkt reflex 1,5m
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUYP954S : P954S Fotocell direkt reflex 1,5m
    Beskrivning
    P954S Fotocell direkt reflex 1,5m
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-02
    Beskrivning
    P954S Fotocell direkt reflex 1,5m
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.