Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XU
Bild av XUYPACO946S Schneider Electric

XUYPACO946S

Bild av XUYPACO946S Schneider Electric
XUYPACO946S

FC teach direkt M8

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119009935
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    serienamn
    Applikation
    elektronisk sensortyp
    Fotocell
    specifik tillämpning av fotoelektrisk detektor
    Kontroll av förekomsten av delar i container
    Detektering av ogenomskinliga eller genomskinliga delar
    Position eller närvarostyrning av delar på montering eller konditionemaskin
    sensornamn
    XUY
    sensordesign
    Kompakt
    material
    Plast
    avkänningssystem
    Direktavkännande
    emission
    Infrarött
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    0…50 cm
    digital utgångstyp
    PNP/NPN
    elektrisk anslutning
    1 kontaktdon hane M8, 4 stift
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC med polaritetsskydd
    brytförmåga i mA
    100 mA (överlast och kortslutnings skydd)
    strömförbrukning
    < 40 mA ingen-last
    Teknisk data
    kapslingsmaterial
    Polycarbonate strong housing
    pulsfrekvens
    8 kHz
    typ av siktlinje
    Axelriktning
    inkopplinssätt
    4-tråds
    typ av utsignal
    Diskret
    utgångstyp
    Solid state
    påbyggnadsingång
    Fjärringång
    typ av nät
    DC
    nivåer matningsspänning
    10…30 V DC
    växlingsfrekvens
    <= 1 kHz
    maximum voltage drop
    <1 V vid 10 mA (slutet tillstånd)
    <2 V vid 100 mA (slutet tillstånd)
    tidsfördröjningsområde
    0...5 s
    svarsfördröjning
    500 µs
    maximum delay recovery
    500 µs
    ställ in
    Med känslighetsjustering via teach funktion
    djup
    13 mm
    längd
    60 mm
    bredd
    30 mm
    Miljö
    produktcertifieringar
    CE
    CULus
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…60 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -20…80 °C
    immunitet mot omgivande ljus
    10000 lux glödlampa
    20000 lux naturligt ljus
    IP-kapslingsklass
    IP65 överensstämmer med IEC 60529
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • franska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD file (on TraceParts) for XUYPACO946S: photo-electric sensor - XUY - diffuse - axial teach - Sn 50cm - 12..24VDC - M8 (Version 2.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUY... photoelectric proximity switches, fibre amplifiers, forks and frames - UL certification record (Version 1.0)
    XUY... photoelectric proximity switches, fibre amplifiers, forks and frames - cUL certification record (for Canada) (Version 1.0)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUYPA946S Diffuse reflection axial sensor, Instruction Sheet (Version 00)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUY... photoelectric proximity switches - EU declaration of conformity (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /