Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla OsiSense XU
Bild av XUZA43 Schneider Electric

XUZA43

Bild av XUZA43 Schneider Electric
XUZA43

Fästvinkel

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110652925
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    tillbehör / separat kategori
    Montage- och montagetillbehör
    tillbehör / separat typ
    Fästkonsoll
    typ av produkt eller komponent
    360° justerbart vinkeljärn
    tillbehörsdestination
    kompakt givare
    material
    Metall
    Teknisk data
    produktkompatibilitet
    XUJ
    produktens vikt
    0,05 kg
    Hållbarhetsinformation
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUZA43 Metal fixing brackets for XUJ, XUG (Version 0)
    Datum 2003-12-01
    Storlek 37.7 KB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-14
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUK..., XULM... and XUM... Photoelectric Sensors, Product End-of-life Instructions (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XUK0ARCTL2 Photoelectric Sensor, Product Environmental Profile (Version 3.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-14
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /