Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XU
Bild av XUZB2005 Schneider Electric

XUZB2005

Green premium brand logo
Bild av XUZB2005 Schneider Electric
XUZB2005
Green premium brand logo

Fäste M18

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110389692
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XU
    tillbehör / separat kategori
    Montage- och fastsättningstillbehör
    tillbehör / separat typ
    Fäst klämma
    typ av produkt eller komponent
    Fästklämma med låsskruv
    tillbehörsdestination
    Sensor Ø 18 mm
    material
    Plast
    Teknisk data
    produktkompatibilitet
    XU.
    nettovikt
    0,007 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,009 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,200 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,800 dm
    Förpackning 1 längd
    0,500 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk5
    • svenska2
    • engelska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 20 MB
    Datum 2016-04-13
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUZB2005 : XUZB2005_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XUZB2005_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    XUZB2005_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 241.4 KB
    Datum 2011-12-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 284.9 KB
    Datum 2017-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XUZB2005 : XUZB2005_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    XUZB2005_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-09
    Beskrivning
    XUZB2005_REACH_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.