Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XVB
Bild av XVBC11 Schneider Electric

XVBC11

E-nummer: 5378630

Green premium brand logo
Bild av XVBC11 Schneider Electric
XVBC11
E-nummer: 5378630
Green premium brand logo

Rörfot

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110845990
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

XVBC11 kan ersättas med någon av följande produkter:
Produkt
Antal
XVBZ03
Antal
1
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.
  • Anledning till ersättning: Slutar säljas
  • Ersättningsdatum: 03 oktober 2005
  • 01/02/13
1
XVBZ04
Antal
1
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.
  • Anledning till ersättning: Slutar säljas
  • Ersättningsdatum: 03 oktober 2005
  • 01/02/13
1
XVBZ02
Antal
1
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.
  • Anledning till ersättning: Slutar säljas
  • Ersättningsdatum: 03 oktober 2005
  • 10/03/05
1
  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XVB
    tillbehör / separat beteckning
    Fästplatta för montage på horisontell yta
    tillbehör / separat typ
    Fästplatta
    tillbehör / separat kategori
    Montage- och montagetillbehör
    produktkompatibilitet
    XVBC0.
    tillbehör / separat destination
    Belyst ljuspelare
    färg
    Svart
    material
    Zamak
    Teknisk data
    montagefästen
    På aluminiumrör
    nettovikt
    0,17 kg
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 enhetstyp
    PCE
    Förpackning 1 antal enheter
    1
    Förpackning 1 vikt
    162 g
    Förpackning 1 höjd
    5,1 cm
    Förpackning 1 bredd
    8,2 cm
    Förpackning 1 längd
    8,2 cm
    Förpackning 2 enhetstyp
    BAG
    Förpackning 2 antal enheter
    1
    Förpackning 2 vikt
    162 g
    Förpackning 2 höjd
    5,1 cm
    Förpackning 2 bredd
    8,2 cm
    Förpackning 2 längd
    8,2 cm
    Förpackning 3 enhetstyp
    S02
    Förpackning 3 antal enheter
    40
    Förpackning 3 vikt
    6,645 kg
    Förpackning 3 höjd
    15 cm
    Förpackning 3 bredd
    30 cm
    Förpackning 3 längd
    40 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Innehåller ej giftiga tungmetaller
    Ja
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk4
    • svenska2
    • engelska2
    • franska1
    • italienska1
    • portugisiska1
    • spanska1
    • tyska1
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1 MB
    Datum 2006-03-01
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XVBC11 : XVBC11_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XVBC11_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-05
    Beskrivning
    XVBC11_ROHS_DECLARATION
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.3 MB
    Datum 2010-10-04
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XVBC11 : XVBC11_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    XVBC11_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-08-05
    Beskrivning
    XVBC11_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.