Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Harmony XVC4
Bild av XVC4B1 Schneider Electric

XVC4B1

Green premium brand logo
Bild av XVC4B1 Schneider Electric
XVC4B1
Green premium brand logo

Ljuspelare 40mm R 24V

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480032370
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XVC4
    typ av produkt eller komponent
    Komplett färdigkopplad pelarljus
    typ av ljuspelare
    1 ljusenhet
    ljudsignalering
    Utan
    monteringsdiameter
    40 mm
    komponentnamn
    XVC
    enhetens korta namn
    XVC
    ljuskälla
    LED fast Röd
    typ av nät
    AC/DC
    Teknisk data
    material
    Polykarbonat: ljuselement
    ABS (akrylnitrilbutadienstyren): basenhet
    PBT + ABS (UL94HB): topp kåpa
    SGP (förkromad): stödrör
    placering (vid montage)
    On support tube, 17 mm
    produktmontage
    På rörfäste, 17 mm
    [Us] driftspänning
    24 V
    [Us] matningsspänning
    24 V
    kabel area/dimension
    0,33 mm²
    AWG ledardiameter
    AWG 22
    kabellängd
    600 mm
    märkning
    CE
    [Uimp] stötspänning
    0,8 kV
    strömförbrukning
    25 mA
    blinkfrekvens
    1 Hz
    produktens vikt
    0,5 kg
    höjd
    403,5 mm
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 61000-6-2
    EN/IEC 61000-6-3
    produktcertifieringar
    UL
    skyddsbehandling
    TC
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -35…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    -10…50 °C
    skyddsklass mot elektrisk chock
    Klass I överensstämmer med EN/IEC 61140
    överspänningskategori
    Klass I överensstämmer med EN/IEC 61140
    IP-kapslingsklass
    IP23 installation vertikal yta överensstämmer med EN/IEC 60529
    IP54 installation plan yta överensstämmer med EN/IEC 60529
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • kinesiska
    • spanska
    • franska
    • italienska
    • tyska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD for XVC4B1: 40mm Tower R Pole (Version 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for XVC4B1: 40mm Tower R Pole (Version 2.0)
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XVC4B XVC6B Tower lights (Version 1.0)
    Datum 2014-11-11
    Storlek 83.8 KB
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Version 1.0)
    XVC1 XVC4 XVC6 Tower lights (Version 1.0)
    Datum 2014-11-28
    Storlek 69.5 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XVC4B... Monolithic indicator banks, Diam. 40 mm (Version 01)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XVC1B..., XVC4B..., XVC6B Indicating towers (Version 1.0)
    Datum 2016-04-19
    Storlek 445.1 KB
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Harmony Signaling Devices - XVC Monolithic Tower Light, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Harmony Signaling Devices - XVC Monolithic Tower Light, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /