Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XVC1
Bild av XVC4B55S Schneider Electric

XVC4B55S

Bild av XVC4B55S Schneider Electric
XVC4B55S

Ljuspelare 40mm ROGBC Ljud Blink 24V

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480032516
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XVC4
    typ av produkt eller komponent
    Komplett färdigkopplad pelarljus
    typ av ljuspelare
    5 ljusenheter
    ljudsignalering
    Summer
    montagediameter
    40 mm
    komponentnamn
    XVC
    enhetens korta namn
    XVC
    ljuskälla
    LED fast eller blinkande röd
    LED fast eller blinkande orange
    LED fast eller blinkande grön
    LED fast eller blinkande blå
    LED fast eller blinkande klar
    typ av nät
    AC/DC
    ljudnivå
    70…85 dB (kontinuerlig eller intermittent ton) vid 1 m
    Teknisk data
    material
    Polykarbonat: ljuselement
    ABS (akrylnitrilbutadienstyren): basenhet
    PBT + ABS (UL94HB): topp kåpa
    SGP (förkromad): stödrör
    placering (vid montage)
    On support tube, 17 mm
    produktmontage
    På rörfäste, 17 mm
    [Us] driftspänning
    24 V
    [Us] matningsspänning
    24 V
    kabel area/dimension
    0,33 mm²
    AWG ledardiameter
    AWG 22
    kabellängd
    900 mm
    märkning
    CE
    [Uimp] nominellt motstånd för spänningsspikar
    0,8 kV
    strömförbrukning
    165 mA
    grundfrekvens
    2,23 kHz
    blinkfrekvens
    1 Hz
    produktens vikt
    0,68 kg
    Höjd
    664,5 mm
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 61000-6-2
    EN/IEC 61000-6-3
    produktcertifieringar
    UL
    skyddsbehandling
    TC
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −35…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −10…50 °C
    skyddsklass för elektrisk chock
    Klass I överensstämmer med EN/IEC 61140
    överspänningskategori
    Klass I överensstämmer med EN/IEC 61140
    IP-kapslingsklass
    IP23 installation vertikal yta överensstämmer med EN/IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,680 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,660 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,660 dm
    Förpackning 1 längd
    7,490 dm
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk12
    • svenska5
    • engelska9
    • franska3
    • italienska3
    • kinesiska3
    • spanska3
    • tyska3
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.3 MB
    Datum 2013-10-09
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 69.5 KB
    Datum 2014-11-28
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 83.8 KB
    Datum 2014-11-11
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 496.2 KB
    Datum 2008-07-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 445.1 KB
    Datum 2016-04-19
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XVC4B55S : XVC4B55S_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XVC4B55S_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    XVC4B55S_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 593.5 KB
    Datum 2019-05-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 645.2 KB
    Datum 2016-05-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XVC4B55S : XVC4B55S_REACH_DECLARATION
    Beskrivning
    XVC4B55S_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    XVC4B55S_REACH_DECLARATION
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XVC4B55S : XVC4B55S_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Beskrivning
    XVC4B55S_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-14
    Beskrivning
    XVC4B55S_ROHS_CHINA_DECLARATION
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.