Sverige

Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj ett annat land eller region

Bild av XVDLS36 Schneider Electric

Visa alla Harmony XVDLS

Harmony XVDLS - XVDLS36

Monolitiska ljuspelare

Bild av XVDLS36 Schneider Electric
Visa alla Harmony XVDLS
Harmony XVDLS - XVDLS36
Monolitiska ljuspelare

Ljuspelare Ø45mm blå fast sken för glödlampa 5W 230V

Visa fler egenskaper >
  • E-nummer
    5380503
  • EAN-kod
    3389110110708
  • Lagerkod
    Ej lagerförd
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XVD Optimum
    produkt eller komponenttyp
    Komplett miniatyrljusfyr
    typ av ljuspelare
    Basenhet med direktanslutning mode
    Ljusenhet
    typ signalering
    Fast
    monteringsdiameter
    45 mm
    komponentnamn
    XVDLS
    material
    Glasfiberförstärkt polyamid (basenhet)
    Polykarbonat (ljuselement)
    ljuskälla
    Blå lampa ingår ej
    lamptyp
    Glödlampa med BA 15d
    [Us] driftspänning
    <= 230 V
    förlusteffekt i W
    < 5 W
    Teknisk data
    anslutningar - plintar
    Skruv, kommunikationskapacitet: <= 1 x 1.5 mm² med ändhylsa
    kabelingång
    1 kabelingång för Pg 7
    [Ui] isolationsspänning
    250 V överensstämmer med IEC 60947-1
    [Uimp] max stötspänning
    4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
    bredd
    45 mm
    höjd
    104 mm
    djup
    45 mm
    anslutningsbeskrivning ISO n°1
    (COM-1)PW
    (GND)GROUND
    produktens vikt
    0.08 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    CSA
    UL
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    skyddsbehandling
    TC
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25...70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40...70 °C
    skyddsklass mot elektrisk chock
    Klass II överensstämmer med IEC 60536
    IP-kapslingsklass
    IP40 överensstämmer med IEC 60529
  • Dokument och nedladdningar

    Språk
    • engelska
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2018-11-21
    Storlek 83.4 KB
    Datum 2018-11-21
    Storlek 31 KB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2015-01-10
    Storlek 137.8 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.