Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Harmony XVE
Bild av XVEC21 Schneider Electric

XVEC21

E-nummer: 5378619

Bild av XVEC21 Schneider Electric
XVEC21
E-nummer: 5378619

Lock och bottendel för ljuspelare XVE med kapslingsklass IP42

Visa fler egenskaper
Kommersiell status
Utgått den 30 juni 2015
Service avslutas den 31 december 2015
  • EAN-kod
    3389110665062
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XVE Optimum
    typ av produkt eller komponent
    Basenhet med lock
    kit består av
    Täcklock
    Basenhet
    komponentnamn
    XVE
    Teknisk data
    monteringsdiameter
    70 mm
    Monterings sätt
    Kundanpassning
    märkning
    CE
    anslutningsbeskrivning ISO n°1
    (COM-4)PW
    (COM-1)PW
    (GND)GROUND
    (COM-3)PW
    (COM-5)PW
    (COM-2)PW
    produktens vikt
    0,11 kg
    Miljö
    standarder
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    produktcertifieringar
    CSA
    UL
    CCC
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    -25…55 °C
    skyddsklass mot elektrisk chock
    Klass I aluminium rör montage överensstämmer med IEC 61140
    Klass I montering plaströr överensstämmer med IEC 61140
    skyddsbehandling
    TC
    IP-kapslingsklass
    IP42 överensstämmer med IEC 60529 (inomhus)
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    RoHS-deklaration Kina
    Produkten omfattas ej av RoHS Kina. Ämnesdeklaration för information.
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    CAD
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    CAD for XVEC21: BASE UNIT WITH SNAP-ON COVER (Version 1.0)
    Base unit and cover (Version 1.0)
    Datum 2005-01-13
    Storlek 34 KB
    Datum 2005-01-13
    Storlek 3.5 KB
    Datum 2005-01-13
    Storlek 8.5 KB
    Datum 2005-01-13
    Storlek 15.4 KB
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    UL Listed RUW, RXM02, RXM04 - socket modules (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-13
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-13
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /