Gå till huvudinnehållet
Sverige
Våra varumärken
Företag
Antalet artiklar i kundvagnen är
0
Mina produkter
Antalet artiklar i kundvagnen är
0
Mina dokument
Logga in/registrera
User name
Logga ut
Våra varumärken
Registrera dig idag
Få anpassade produktverktyg och tjänster
Kom åt utbildning
Hantera supportärenden
Skapa och hantera dina beställningar (endast behöriga partners)
Logga in
Skapa konto
Läs fler
förmåner
0
antalet dokument är
Cancel
Företag
Huvudmeny
Produkter
Huvudmeny
Programvara
Huvudmeny
Tjänster
Huvudmeny
Lösningar
Huvudmeny
Bostadsägare
Huvudmeny
Support
Huvudmeny
Företag
Sverige
Våra varumärken
Antalet artiklar i kundvagnen är
0
Mina produkter
Mina dokument
Antalet artiklar i kundvagnen är
0
Logga
in/registrera
Öppnas i nytt fönster
User name
Logga ut
Välkommen till Schneider Electrics webbplats
Välkommen till vår webbplats.
Stanna kvar på den här webbplatsen
Välj din plats
Håll muspekaren över bilden för att zooma in
Ljuspelare gul fast sken 24V AC/DC
XVEL2B5
Utgått den:
30 juni 2015
Service avslutas den:
31 dec. 2015
Rekommenderade ersättningsprodukter
XVEL2B5 ersätts med följande produktserie:
Harmony
XVB
Ø 70 mm modulära ljus- och ljudpelare (upp till IP66)
Produkter: 140
Eller
XVEL2B5 ersätts med följande grupp av produkter:
1×
Bottendel, Harmony XVU, med lock för översta enheten, svart, Ø60 mm, 24 V AC/DC
XVUC21B
1×
Ljusenhet, Harmony XVU, LED, orange, Ø60 mm, fast ljus, IP65, 24 V AC/DC
XVUC25
1×
Montagefäste, Harmony XVU, svart, Ø60 mm, 3 pin, direktmontage
XVUZ01
EAN-kod: 3389110656558
XVEL2B5 ersätts med följande produktserie: