Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XVL
Bild av XVLZ912 Schneider Electric

XVLZ912

E-nummer: 3742592

Green premium brand logo
Bild av XVLZ912 Schneider Electric
XVLZ912
E-nummer: 3742592
Green premium brand logo

O-RING för Lysdiod Ø 12 mm

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110621969
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XVL
    tillbehör / separat beteckning
    IP65 tätning
    tillbehör / separat typ
    Tätning
    tillbehör / separat kategori
    Tillbehör för skydd
    tillbehör / separat destination
    Ø 12 mm indikerings belysning
    kvantitet per set
    Set med 10 st
    Teknisk data
    produktens vikt
    0,001 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP65
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,001 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,600 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,010 dm
    Förpackning 1 längd
    0,130 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    Innehåller ej REACh SVHC-ämnen
    Ja
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri