Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Harmony XVM
Bild av XVMB2RA5GSB Schneider Electric

XVMB2RA5GSB

Green premium brand logo
Bild av XVMB2RA5GSB Schneider Electric
XVMB2RA5GSB
Green premium brand logo

Ljuspelare Ø45mm LED Röd/blink Orange/Grön

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119050265
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XVM
    typ av produkt eller komponent
    Färdigmonterad ljusramp med kabel
    typ av ljuspelare
    3 ljusenheter
    komponentnamn
    XVM
    ljuskälla
    Orange super bright LED med BA 15d bas blinkande signalering
    Grön super bright LED med BA 15d bas fast signalering
    Röd super bright LED med BA 15d bas fast signalering
    ljusblockets färg
    Klar/grön/orange/ (blinkande)
    [Us] driftspänning
    24 V AC/DC
    indikatorbank bastyp
    Bottendel utan summer
    montagesätt
    Vertikal
    Teknisk data
    kit består av
    Fot i aluminium
    Basenhet
    Täcklock
    Fäste plast
    monteringsdiameter
    45 mm
    anslutningar - plintar
    Öppna ändar, 1 x 0.325 mm² (AWG 22)
    märkning
    CE
    montagefästen
    Aluminium röret
    [Ui] isolationsspänning
    250 V överensstämmer med IEC 60947-1
    nominell spänningsgräns
    0.85...1.1 Un överensstämmer med IEC 60947-5-1
    strömförbrukning
    45 mA på blinkande LED element
    43 mA på steady LED unit
    [Uimp] max stötspänning
    4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
    blinkfrekvens
    1 Hz med ljusenhet blinkande LED
    produktens vikt
    0,443 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP54 vertikalt läge överensstämmer med IEC 60529
    produktcertifieringar
    CCC
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -25…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    -10…50 °C
    överspänningskategori
    Klass I överensstämmer med IEC 60947-1
    Klass I överensstämmer med IEC 60947-5-1
    Klass I överensstämmer med IEC 61140
    skyddsbehandling
    TC
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Inget behov av särskilda återvinningsåtgärder
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • kinesiska
    • franska
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Version 1.0)
    XVM Indicator banks (Version 1.0)
    Datum 2019-02-27
    Storlek 4.3 MB
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XVM B/M/G Pre-assembled and pre-cabled indicator banks (Version 01)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XVM Illuminated beacons and indicating banks (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-15
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /