Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XVM
Bild av XVMM1RAG Schneider Electric

XVMM1RAG

Green premium brand logo
Bild av XVMM1RAG Schneider Electric
XVMM1RAG
Green premium brand logo

Ljuspelare Ø45mm Röd/Orange/Grön 230V

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119004893
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XVM
    typ av produkt eller komponent
    Färdigmonterad ljusramp med kabel
    typ av ljuspelare
    3 ljusenheter
    komponentnamn
    XVM
    ljuskälla
    Orange glödlampa med BA 15d bas fast signalering <5 W
    Grön glödlampa med BA 15d bas fast signalering <5 W
    Röd glödlampa med BA 15d bas fast signalering <5 W
    ljusblockets färg
    Röd/orange/grön
    [Us] matningsspänning
    230 V AC/DC
    indikatorbank bastyp
    Bottendel utan summer
    montagesätt
    Vertikal
    Teknisk data
    kit består av
    Basenhet
    Fot i aluminium
    Täcklock
    Fäste plast
    montagediameter
    45 mm
    anslutningar - plintar
    Öppna ändar, 1 x 0.325 mm² (AWG 22)
    märkning
    CE
    montagefästen
    Aluminium röret
    [Ui] isolationsspänning
    250 V överensstämmer med IEC 60947-1
    nominell spänningsgräns
    0.85...1.1 Un överensstämmer med IEC 60947-5-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
    nettovikt
    0,493 kg
    Miljö
    IP-kapslingsklass
    IP42 vertikalt läge överensstämmer med IEC 60529
    produktcertifieringar
    CCC
    standarder
    EN/IEC 60947-1
    EN/IEC 60947-5-1
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −25…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −10…50 °C
    överspänningskategori
    Klass I överensstämmer med IEC 60947-1
    Klass I överensstämmer med IEC 60947-5-1
    Klass I överensstämmer med IEC 61140
    skyddsbehandling
    TC
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,545 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,550 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,830 dm
    Förpackning 1 längd
    5,400 dm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    WEEE
    Produkten måste kasseras på europeiska unionens marknader enligt specifik källsortering och aldrig kasseras i hushållssopor.
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk9
    • svenska5
    • engelska6
    • franska3
    • kinesiska4
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 6.6 MB
    Datum 2013-10-07
    CAD
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Indicator bank with 3 illuminated units + 250mm fixing base and bracket (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    21.9 KB
    dxf
    51.2 KB
    dwf
    3.8 KB
    wmf
    10 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 87 KB
    Datum 2005-04-01
    Filer i dokument
    dwg
    21.9 KB
    dxf
    51.2 KB
    dwf
    3.8 KB
    wmf
    10 KB
    Indicator bank with 3 illuminated units + 250mm fixing base and bracket (Version 1.0)
    Filer i dokument
    dwg
    24.2 KB
    dxf
    57 KB
    dwf
    4.3 KB
    wmf
    10.9 KB
    prp.document.label.format zip
    Storlek 96.5 KB
    Datum 2005-04-01
    Filer i dokument
    dwg
    24.2 KB
    dxf
    57 KB
    dwf
    4.3 KB
    wmf
    10.9 KB
    Certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 4.3 MB
    Datum 2019-02-27
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 379.8 KB
    Datum 2009-11-01
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 464.4 KB
    Datum 2016-04-19
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XVMM1RAG : Ljuspelare Ø45mm Röd/Orange/Grön 230V
    Beskrivning
    Ljuspelare Ø45mm Röd/Orange/Grön 230V
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Ljuspelare Ø45mm Röd/Orange/Grön 230V
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XVMM1RAG : Ljuspelare Ø45mm Röd/Orange/Grön 230V
    Beskrivning
    Ljuspelare Ø45mm Röd/Orange/Grön 230V
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Ljuspelare Ø45mm Röd/Orange/Grön 230V
    RoHS-deklaration Kina
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XVMM1RAG : Ljuspelare Ø45mm Röd/Orange/Grön 230V
    Beskrivning
    Ljuspelare Ø45mm Röd/Orange/Grön 230V
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-07-04
    Beskrivning
    Ljuspelare Ø45mm Röd/Orange/Grön 230V
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.