Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XVP
Bild av XVPC09MW Schneider Electric
Utgången

XVPC09MW

Bild av XVPC09MW Schneider Electric
Utgången
XVPC09MW

Ljudenhet 55-85DB 230VAC Ljusgrå Ring

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110276848
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

XVPC09MW ersätts med:
Produkt
Antal
XVUC9SQ
Antal
1
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.
  • Anledning till ersättning: Slutar säljas
  • Ersättningsdatum: 01 september 2014
1
  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XVP Universal
    typ av produkt eller komponent
    Ljusenhet
    typ av ljuspelare
    Ljudenhet
    montagediameter
    50 mm
    komponentnamn
    XVPC
    ljudnivå
    55…85 dB vid 1 m
    [Us] matningsspänning
    230 V AC
    färg kåpa
    Kräm
    Teknisk data
    signaltyp
    Konstant eller pulserande ljud
    Monterings sätt
    Kundanpassning, upp till 5 enheter
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning, 1 x 1.5 mm² med ändhylsa
    märkning
    CE
    [Ui] isolationsspänning
    250 V överensstämmer med IEC 60947-1
    nominell spänningsgräns
    0.85...1.1 Un överensstämmer med IEC 60947-5-1
    strömförbrukning
    <= 12 mA
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
    grundfrekvens
    10 justerbara nivåer
    bredd
    56 mm
    höjd
    129 mm
    djup
    56 mm
    nettovikt
    0,153 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    CULus
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    skyddsbehandling
    TC
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    −25…50 °C
    skyddsklass för elektrisk chock
    Klass I på rörfäste överensstämmer med IEC 61140
    Klass II på grundenhet överensstämmer med IEC 61140
    IP-kapslingsklass
    IP43 överensstämmer med IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,170 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,650 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,700 dm
    Förpackning 1 längd
    1,300 dm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk2
    • engelska2
    • franska2
    • italienska2
    • portugisiska2
    • spanska2
    • tyska2
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 166.8 KB
    Datum 2006-06-01
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.