Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XVP
Bild av XVPC21WR Schneider Electric

XVPC21WR

Bild av XVPC21WR Schneider Electric
XVPC21WR

Lock och bottendel Ljusgrå

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110361995
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XVP Universal
    typ av produkt eller komponent
    Basenhet med lock
    montagediameter
    50 mm
    komponentnamn
    XVPC
    färg kåpa
    Kräm
    anslutningar - plintar
    Ringkabelsko
    Teknisk data
    montering
    Direkt eller rör montage
    material
    Akryl butadien styren + polykarbonat: basenhet
    Polyamid: lock
    Monterings sätt
    Kundanpassning, upp till 5 enheter
    märkning
    CE
    [Ui] isolationsspänning
    250 V överensstämmer med IEC 60947-1
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
    beskrivning anslutning ISO n°1
    (COM-1)PW
    (COM-3)PW
    (COM-2)PW
    (GND)GROUND
    (COM-4)PW
    (COM-5)PW
    nettovikt
    0,125 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    CULus
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    skyddsbehandling
    TC
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,129 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,650 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,700 dm
    Förpackning 1 längd
    1,300 dm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk1
    • engelska1
    • franska1
    • italienska1
    • portugisiska1
    • spanska1
    • tyska1
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 166.8 KB
    Datum 2006-06-01
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.