Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   Harmony XVP
Bild av XVPC6B6W Schneider Electric
Utgången

XVPC6B6W

E-nummer: 5380548

Bild av XVPC6B6W Schneider Electric
Utgången
XVPC6B6W
E-nummer: 5380548

Blixtljus blå 24V Ljusgrå Ring

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389110276497
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

XVPC6B6W ersätts med:
Produkt
Antal
XVUC29
Antal
1
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.
  • Anledning till ersättning: Slutar säljas
  • Ersättningsdatum: 01 juli 2014
1
  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XVP Universal
    typ av produkt eller komponent
    Ljusenhet
    typ av ljuspelare
    Ljusenhet med ljusgrå ring
    signaltyp
    Blinkande
    montagediameter
    50 mm
    komponentnamn
    XVPC
    material
    Polykarbonat och polyamid
    ljuskälla
    Integrerat blixtljus, blå
    lamptyp
    Blixtljus
    [Us] matningsspänning
    24 V AC/DC
    blixtenergi
    1 J
    Teknisk data
    Monterings sätt
    Kundanpassning, upp till 5 enheter
    anslutningar - plintar
    Skruvanslutning, <= 1 x 1.5 mm² med ändhylsa
    märkning
    CE
    [Ui] isolationsspänning
    250 V överensstämmer med IEC 60947-1
    nominell spänningsgräns
    0.85...1.1 Un överensstämmer med IEC 60947-5-1
    strömförbrukning
    <= 100 mA AC/DC
    [Uimp] nominellt motstånd mot pulsspänning
    4 kV överensstämmer med IEC 60947-1
    blinkfrekvens
    0,6…2 Hz
    livslängd i timmar
    1000 h vid −25…50 °C
    bredd
    56 mm
    höjd
    65 mm
    djup
    56 mm
    produktens vikt
    0,12 kg
    Miljö
    produktcertifieringar
    CULus
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    skyddsbehandling
    TC
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…70 °C
    skyddsklass för elektrisk chock
    Klass I på rörfäste överensstämmer med IEC 61140
    Klass II på grundenhet överensstämmer med IEC 61140
    IP-kapslingsklass
    IP65 överensstämmer med IEC 60529
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    0,122 kg
    Förpackning 1 höjd
    0,650 dm
    Förpackning 1 bredd
    0,700 dm
    Förpackning 1 längd
    1,300 dm
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk2
    • engelska2
    • franska2
    • italienska2
    • portugisiska2
    • spanska2
    • tyska2
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 166.8 KB
    Datum 2006-06-01
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.