Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Harmony XVS
Bild av XVS96BMBP Schneider Electric

XVS96BMBP

Green premium brand logo
Bild av XVS96BMBP Schneider Electric
XVS96BMBP
Green premium brand logo

electronic alarm - 16 tones - 0..96 dB - PNP output - black - IP54

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3606480071997
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Harmony XVS
    typ av produkt eller komponent
    Elektroniskt larm
    enhetens korta namn
    XVS
    Teknisk data
    färg
    Svart
    material
    PC (polykarbonat): Täcklock plint
    PC (polykarbonat)/ABS (akrylnitrilbutadienstyren): kontakthus
    produktens vikt
    0,4 kg
    märkning
    CE
    överspänningskategori
    Klass II överensstämmer med EN/IEC 61140
    montagefästen
    96 mm DIN rail
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC
    [Uimp] max stötspänning
    0,8 kV
    strömförbrukning
    250 mA vid 12 V
    292 mA vid 12 V
    292 mA vid 24 V
    354 mA vid 24 V
    anslutningskapacitet
    <= 1 x 1.5 mm²
    bredd
    96 mm
    höjd
    96 mm
    djup
    58,1 mm
    Miljö
    digital utgångstyp
    PNP
    signaltyp
    16 toners alarm
    standarder
    EN/IEC 60947-5-1
    EN/IEC 60947-1
    skyddsbehandling
    TC
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -35…70 °C
    omgivningstemeperatur vid drift
    -20…50 °C
    IP-kapslingsklass
    Panel mounted: IP54 överensstämmer med EN/IEC 60529
    ljudnivå
    0…96 dB (kontinuerlig eller intermittent ton) vid 1 m
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    RoHS-förordning Kina
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    Certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XV Illuminated beacons and indicating banks, Sirens (Version 1.0)
    XVS96BMBP BMWP BMBN BMWN Alarms (Version 1.0)
    Datum 2012-09-04
    Storlek 90 KB
    XVS Sirens (Version 1.0)
    Datum 2010-10-14
    Storlek 73.4 KB
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XVS96BMBP, XVS96BMWP, XVS96BMBN, XVS96BMWN Electronic alarms (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-20
    Storlek 195.3 KB
    Information om livslängdsslut
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Harmony XVS sirens and electronic alarms, Product End of Life Instructions (Version 1.0)
    Produktmiljöprofil
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Harmony XVS sirens and electronic alarms, Product Environmental Profile (Version 1.0)
    REACh-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-20
    Storlek 195.3 KB
    RoHs China Declaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-20
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /