Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XX
Bild av XX6V3A1PAM12 Schneider Electric

XX6V3A1PAM12

E-nummer: 3847479

Green premium brand logo
Bild av XX6V3A1PAM12 Schneider Electric
XX6V3A1PAM12
E-nummer: 3847479
Green premium brand logo

Ultraljuds givare cylindrisk M30 - Sn=1 m - sl - M12 kontaktdon

Visa fler egenskaper
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XX
    typ av sensor
    Ultraljudsgivare
    serienamn
    Allmänt ändamål
    sensornamn
    XX6
    sensordesign
    Cylindrisk M30
    avkänningssystem
    Diffuse
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    1 m adjustable with remote teach push-button
    material
    Plast
    typ av utsignal
    Diskret
    digital utgångsfunktion
    1 NO
    inkopplinssätt
    3-tråds
    digital utgångstyp
    PNP
    [Us] driftspänning
    12...24 V DC with reverse polarity protection
    elektrisk anslutning
    Hankontaktdon M12 4 stift
    [Sd] avkänningsområde
    0,1…1 m
    ljusvinkel
    7 °
    IP-kapslingsklass
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    Teknisk data
    kapslingsmaterial
    Valox
    frontmaterial
    Epoxy
    gängtyp
    M30 x 1.5
    gränser matningsspänning
    10…28 V DC
    [Sa] garanterat funktionsavstånd
    0.1…1 m (teach mode)
    maximal differential travel
    2,5 mm
    blind zon
    0…100 mm
    sändningsfrekvens
    180 kHz
    repeternoggrannhet
    0,9 %
    avvikande vinkel från 90° av avkänt objekt
    −7…7 °
    minimal storlek på detekterat objekt
    Cylinder diameter 50.8 mm at 1 m
    status lysdiod
    Setting-up assistance: 1 LED (dual colour)
    Supply on: 1 LED (green)
    Output state: 1 LED (yellow)
    strömförbrukning
    60 mA
    maximal brytström
    100 mA with overload and short-circuit protection
    maximalt spänningsfall
    1,5 V
    switch frekvens
    <= 70 Hz
    maximal fördröjning first up
    75 ms
    maximal svarstid
    15 ms
    maximal fördröjning återhämtning
    75 ms
    märkning
    CE
    längd på gänga
    37 mm
    höjd
    96 mm
    bredd
    30 mm
    produktens vikt
    0,09 kg
    Miljö
    standarder
    IEC 60947-5-2
    produktcertifieringar
    UL
    CCSAus
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…80 °C
    vibrationsbeständighet
    +/-1 mm conforming to IEC 60068-2-6 (f = 10…55 Hz)
    chocktålighet
    30 gn in all 3 axes for 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    motstånd mot elektrostatisk urladdning
    8 kV level 4 conforming to IEC 61000-4-2
    motstånd mot elektromagnetiska fält
    10 V/m nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
    motstånd mot snabba transienter
    1 kV level 3 conforming to IEC 61000-4-4
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    104,326 g
    Förpackning 1 höjd
    4,318 cm
    Förpackning 1 bredd
    9,398 cm
    Förpackning 1 längd
    13,208 cm
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    REACh-förordning
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer
    Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk8
    • svenska3
    • engelska6
    • franska3
    • italienska2
    • portugisiska2
    • spanska2
    • tyska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Catalogue Ultrasonic sensors XX range English 10/2020 (Version 2.0)
    Beskrivning
    Presentation of the ultrasonic sensors XX range, references, characteristics, detection curves, connection, dimensions and setting-up.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2020-10-19
    Beskrivning
    Presentation of the ultrasonic sensors XX range, references, characteristics, detection curves, connection, dimensions and setting-up.
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XX6V3A1.AM12, XX8D1A1.AM12 Ultrasonic Universal sensors, Diam 30, M12 connector (Version 00)
    Beskrivning
    XX6V3A1.AM12, XX8D1A1.AM12 Ultrasonic Universal sensors, Diam 30, M12 connector
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 1.1 MB
    Datum 2008-05-01
    Beskrivning
    XX6V3A1.AM12, XX8D1A1.AM12 Ultrasonic Universal sensors, Diam 30, M12 connector
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 220.6 KB
    Datum 2018-03-13
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XX6V3A1PAM12 : XX6V3A1PAM12_ROHS_DECLARATION
    Beskrivning
    XX6V3A1PAM12_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    XX6V3A1PAM12_ROHS_DECLARATION
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 176.5 KB
    Datum 2011-12-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 278.5 KB
    Datum 2017-11-01
    REACh-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XX6V3A1PAM12 : Ultraljuds givare cylindrisk M30 - Sn=1 m - sl - M12 kontaktdon
    Beskrivning
    Ultraljuds givare cylindrisk M30 - Sn=1 m - sl - M12 kontaktdon
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-11-27
    Beskrivning
    Ultraljuds givare cylindrisk M30 - Sn=1 m - sl - M12 kontaktdon
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.