Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Välj din plats

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Visa alla   OsiSense XX
Bild av XX9V3A1C2M12 Schneider Electric

XX9V3A1C2M12

E-nummer: 3849801

Green premium brand logo
Bild av XX9V3A1C2M12 Schneider Electric
XX9V3A1C2M12
E-nummer: 3849801
Green premium brand logo

Ultraljuds givare cylindrisk M30 - Sn=1 m - 4..20 mA - M12 kontaktdon

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119029933
Det går högst att jämföra fyra produkter. Ta bort produkter som redan är tillagda.

  • Produktdata
    produktområde
    OsiSense XX
    Typ av sensor
    Ultraljudsgivare
    serienamn
    Allmänt ändamål
    sensornamn
    XX9
    sensordesign
    Cylindrisk M30
    avkänningssystem
    Direktavkännande
    [Sn] nominellt avkänningsavstånd
    1 m Justerbar med yttre teach knapp
    material
    Plast
    typ av utsignal
    Analog
    inkopplinssätt
    4-tråds
    analog utgångsfunktion
    4...20 mA
    [Us] driftspänning
    15...24 V DC med polaritetsskydd
    elektrisk anslutning
    Hankontaktdon M12 4 stift
    [Sd] avkänningsområde
    0,1…1 m
    ljusvinkel
    7 °
    IP-kapslingsklass
    IP67 överensstämmer med IEC 60529
    Teknisk data
    kapslingsmaterial
    Valox
    frontmaterial
    Epoxy
    gängtyp
    M30 x 1.5
    gränser matningsspänning
    10…28 V DC
    [Sa] garanterat funktionsavstånd
    0,1…1 m (undervisningsläge)
    blind zon
    0…100 mm
    sändningsfrekvens
    180 kHz
    repeternoggrannhet
    0,9 %
    avvikande vinkel från 90° av avkänt objekt
    −5…5 °
    minimal storlek på detekterat objekt
    Cylinderdiameter 50,8 mm vid 1 m
    status lysdiod
    Setting-up assistance: 1 LED (tvåfärgad)
    Matning till: 1 LED (grön)
    Utgångs status: 1 LED (gul)
    strömförbrukning
    60 mA
    maximal switchande kapacitet
    350 Ohm överbelastning och kortslutningsskydd
    ställ in
    Slope val med undervisningsknapp
    maximal fördröjning first up
    1200 ms
    maximal svarstid
    250 ms
    maximal fördröjning återhämtning
    250 ms
    märkning
    CE
    längd på gänga
    37 mm
    höjd
    96 mm
    bredd
    30 mm
    produktens vikt
    0,09 kg
    Miljö
    standarder
    IEC 60947-5-2
    produktcertifieringar
    CCSAus
    UL
    omgivningstemeperatur vid drift
    0…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    −40…80 °C
    vibrationsbeständighet
    +/-1 mm (f = 10…55 Hz) överensstämmer med IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    30 gn i alla 3 axlarna för 11 ms överensstämmer med IEC 60068-2-27
    motstånd mot elektrostatisk urladdning
    8 kV nivå 4 överensstämmer med IEC 61000-4-2
    motstånd mot elektromagnetiska fält
    10 V/m nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-3
    motstånd mot snabba transienter
    1 kV nivå 3 överensstämmer med IEC 61000-4-4
    Förpackningsinformation
    Förpackning 1 vikt
    226,796 g
    Hållbarhetsinformation
    Hållbarhetsstatus
    Green Premium-produkt
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
    Miljöupplysning
    Cirkulationsprofil
    Kontraktsgaranti
    Garanti
    18 months
  • Visa mer Visa mindre

    Dokument

    Språk
    • Alla språk7
    • svenska2
    • engelska6
    • franska3
    • italienska2
    • portugisiska2
    • spanska2
    • tyska2
    Katalog
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    Catalogue Ultrasonic sensors XX range English 10/2020 (Version 2.0)
    Beskrivning
    Presentation of the ultrasonic sensors XX range, references, characteristics, detection curves, connection, dimensions and setting-up.
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 12.8 MB
    Datum 2020-10-19
    Beskrivning
    Presentation of the ultrasonic sensors XX range, references, characteristics, detection curves, connection, dimensions and setting-up.
    Instruktionsblad
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XX9V3A1..M12, XX9D1A1..M12 Ultrasonic Application sensors with analogue output signal 0-10 V or 4-20 mA (Version 00)
    Beskrivning
    XX9V3A1..M12, XX9D1A1..M12 Ultrasonic Application sensors with analogue output signal 0-10 V or 4-20 mA
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 450.7 KB
    Datum 2008-05-01
    Beskrivning
    XX9V3A1..M12, XX9D1A1..M12 Ultrasonic Application sensors with analogue output signal 0-10 V or 4-20 mA
    CE-certifikat
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 220.6 KB
    Datum 2018-03-13
    Beskrivning
    EU declaration of conformity
    EU RoHS-deklaration
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    XX9V3A1C2M12 : Ultraljuds givare cylindrisk M30 - Sn=1 m - 4..20 mA - M12 kontaktdon
    Beskrivning
    Ultraljuds givare cylindrisk M30 - Sn=1 m - 4..20 mA - M12 kontaktdon
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 195.3 KB
    Datum 2020-10-26
    Beskrivning
    Ultraljuds givare cylindrisk M30 - Sn=1 m - 4..20 mA - M12 kontaktdon
    Information om livslängdsslut
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 176.5 KB
    Datum 2011-12-01
    Produktmiljöprofil
    Format
    Storlek
    Datum
    Lägg till i Mina dokument
    prp.document.label.format pdf
    Storlek 278.5 KB
    Datum 2017-11-01
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.