Sverige
Välkommen till Schneider Electrics webbplats

Välkommen till vår webbplats.

Du kan välja ett annat land för att se tillgängliga produkter eller gå till vår globala webbplats för information om företaget.

Välj din plats
Visa alla Preventa XY2C
Bild av XY2CE2E290H7TK Schneider Electric

XY2CE2E290H7TK

Bild av XY2CE2E290H7TK Schneider Electric
XY2CE2E290H7TK

Linnödsto.vänster 2br+2sl 1/2" NPT rostb

Visa fler egenskaper
  • EAN-kod
    3389119086349
Lägg till i Mina produkter Ta bort från Mina produkter
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Produktdata
    produktområde
    Preventa XY2
    enhetens korta namn
    XY2CE
    överspänningskategori
    Klass I överensstämmer med EN/IEC 61140
    Klass I överensstämmer med NF C 20-030
    Teknisk data
    åtdragningsmoment
    0,8…1,2 N.m
    säkerhetsnivå
    Kan nå kategori PL = e med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    Kan nå kategori 4 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten överensstämmer med EN/ISO 13849-1
    Kan nå SIL 3 med lämpligt övervakningssystem och korrekt ansluten överensstämmer med EN/IEC 61508
    säkerhets tillförlitligthet data
    B10d = 300000 värde given för en livslängd på 20 år begränsad av mekanisk eller kontaktslitage överensstämmer med IEC 60947-5-5
    märkning
    CE
    mekanisk livslängd
    60000 cycles
    [Ie] märkdriftström
    3 A vid 240 V, AC-15, A300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    0,27 A vid 250 V, DC-13, Q300 överensstämmer med EN/IEC 60947-5-1 appendix A
    [Ithe] termisk ström
    10 A
    [Ui] isolationsspänning
    400 V 3) överensstämmer med EN/IEC 60947-1
    300 V överensstämmer med UL 508
    300 V överensstämmer med CSA C22.2 No 14
    kompatibilitetskod
    XY2CE
    Miljö
    produktcertifieringar
    CCC kategori NISD nödstopps enheter
    CE
    skyddsbehandling
    TC
    omgivningstemeperatur vid drift
    -40…70 °C
    omgivande lufttemperatur för lagring
    -40…70 °C
    vibrationsbeständighet
    10 gn (f= 10…300 Hz) överensstämmer med EN/IEC 60068-2-6
    chocktålighet
    50 gn 11 ms överensstämmer med EN/IEC 60068-2-27
    IP-kapslingsklass
    IP66 överensstämmer med IEC 60529
    Hållbarhetsinformation
    EU RoHS-direktiv
    Proaktiv överensstämmelse (produkten utanför EU RoHS juridiska omfattning)
    EU RoHS-deklaration
    Kvicksilverfri
    Ja
    RoHS-undantagsinformation
  • Dokument

    Språk
    • svenska
    • engelska
    • franska
    • grekiska
    • norska
    • kinesiska
    • nederländska
    • spanska
    • portugisiska
    • danska
    • italienska
    • tyska
    • ryska
    • finska
    Användarmanual
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XY2 CE… EMERGENCY STOP ROPE PULL SWITCH, User Instructions (Version 06)
    Instruktionsblad
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XY2 CE… EMERGENCY STOP ROPE PULL SWITCH, Instruction Sheet (Version 06)
    CE-certifikat
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    XY2CE1/2/5/6..., XY2CED... and XY2CH1... emergency stop trip wire switches - EC/EU declaration of conformity (Version 1.0)
    EU RoHS-deklaration
    Datum
    Storlek
    Lägg till i Mina dokument
    Datum 2019-10-14
    Storlek 195.3 KB
  • Tekniska FAQ-frågor

    Inga resultat hittades.
    Det finns tyvärr inga FAQ-frågor tillgängliga om det här ämnet, på grund av tillfälliga tekniska problem. Försök igen senare.
Jämför produkter: /